The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Preki­dači i utič­nice
    • Berker S.1
    • Okviri i NŽ kućišta - Berker S.1
    • 10439909
    EAN
    4011334230632
    Pakovanje
    5 Komadi
    • Okviri i NŽ kućišta - Berker S.1
    • Okviri i NŽ kućišta - Berker Q.3
    • Vidjeti više

    Kućište za NŽ montažu, 3-struko, S.1, polarna bijela mat, plastika 10439909

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Kućište za NŽ montažu, 3-struko, S.1, polarna bijela mat, plastika

    10439909

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Kapa­citet
    • Broj modula
      3
    Mate­ri­jali
    • Boja
      Polarna bijela
    • RAL kod
      Slično kao RAL. 9010
    • Obrada povr­šine
      Mat
    • Mate­rijal
      Termo­plas­tika
    • Obrada
      Neobra­đeno
    Dimen­zije
    • Visina
      83 mm
    • Širina
      225 mm
    • Dubina
      42 mm
    • Ugra­đena dubina
      37 mm
    Oprema
    • Sa ulazom za kabal
      Da
    Insta­la­cija, montaža
    • Položaj za monta­žu/s­pa­janje
      Vodo­rav­no/Ho­ri­zon­talno, Usprav­no/Ver­ti­kalno
    • Monti­ranje na
      Nadgrad­na/NŽ
    Pribor
    • Sa poklopcem okvira
      Ne
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP20
    • Pove­zani sistemi
      Q.x, S.x/B.x
    • Pove­zane serije
      Q.3, S.1

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - Surface-mtd housing 3gang, S.1, p. white glossy (English)
    PDF
    8,97 MB
    REACH declaration 10439909
    PDF
    RoHS report 10439909
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika 10439909  | Hager

      Slika proizvoda 10439909

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda 10439909  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda 10439909

      Kućište za NŽ montažu, 3-struko, S.1, polarna bijela mat, plastika

      PDF
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Declaration  | Hager

      Declaration

      Deklaracija o usklađenosti International 2021-10-04

      PDF
      179,12 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      10146094 - Okvir, 4-struki, Q.3, aluminij pliš
      10146094
      Okvir, 4-struki, Q.3, aluminij pliš
    • 2
      10126096 - Okvir, 2-struki, Q.3, antracit pliš
      10126096
      Okvir, 2-struki, Q.3, antracit pliš
    • 3
      10136094 - Okvir, 3-struki, Q.3, aluminij pliš
      10136094
      Okvir, 3-struki, Q.3, aluminij pliš
    • 4
      10156094 - Okvir, 5-struki, Q.3, aluminij pliš
      10156094
      Okvir, 5-struki, Q.3, aluminij pliš
    • 5
      10136096 - Okvir, 3-struki, Q.3, antracit pliš
      10136096
      Okvir, 3-struki, Q.3, antracit pliš

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina