Cijevna uvodnica, crna • 181705 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
    witty punjači
    Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
    Saznajte više
    • Rješenja
    • Aplikacija naših rješenja
      • Distribucija energije
      • Upravljanje energijom
      • Upravljanje kablovima
      • Rješenja za sobe
      • Prekidači i utičnice
      • Pametni domovi
      • Pogledajte sve
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
    • Za Vaš projekat
      • Porodična kuća
      • Kancelarije
      • Hotel
      • Trgovine
      • Višespratnice
      • Pogledajte sve
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
    • Rješenja za vaš posao
      • Instalateri
      • Projektanti
      • Arhitekti
      • Izrada elektro ormara
      • Sistem integratori
      • Krajnji korisnici
      • Pogledajte sve
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
    • Reference
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
    • Pogledajte sve
  • Alati
    hagercad
    Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
    Otkrijte više
    • Alati
    • BIM (Building Information Modeling)
      hagercad
      Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
      Otkrijte više
    • Hagercad 6
      hagercad
      Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
      Otkrijte više
    • Pogledajte sve
  • Inspiracija i informacije
    Katalozi | Brošure
    Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
    Saznajte više
    • Inspiracija i informacije
    • Dokumentacija
      Katalozi | Brošure
      Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
      Saznajte više
    • Trening
      Katalozi | Brošure
      Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
      Saznajte više
    • Pogledajte sve
  • Podrška
    Kontakt formular
    Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
    Kontaktirajte nas
    • Podrška
    • Pitanja
      • witty punjači za električna vozila
      • Generalna, opšta pitanja
      • Pogledajte sve
      Kontakt formular
      Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
      Kontaktirajte nas
    • Pogledajte sve
  • O nama
    Naša priča
    Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
    Naš DNK
    • O nama
    • Vijesti
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Održivost
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Kontakt osobe
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Kontakt
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Newsletter
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Noviteti
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Pogledajte sve
  • Pogledajte sve kategorije
Account
  • Katalog
  • Preki­dači i utič­nice
  • Insta­la­cija u suhim pros­to­ri­jama
  • Dodatna oprema za preki­dače i utič­nice za insta­la­ciju u suhim pros­to­ri­jama
  • 181705
Trenutna pretraga
Slika Filter  | Hager Filter
Slika Filter  | Hager Filter
ProizvodiPrikaz

Najpopularniji proizvodi

3
1
181705 - Cijevna uvodnica za NŽ uređaje, crna sjajna
181705
Cijevna uvodnica za NŽ uređaje, crna sjajna
2
91853 - Dihtung, IP44, Integro modularni umeci,crna
91853
Dihtung, IP44, Integro modularni umeci,crna
3
182305 - Kombinovani element za povezivanje, 1930, NŽ, crna sjajna
182305
Kombinovani element za povezivanje, 1930, NŽ, crna sjajna
181705 - Cijevna uvodnica za NŽ uređaje, crna sjajna
181705 - Cijevna uvodnica za NŽ uređaje, crna sjajna

Cijevna uvodnica za NŽ uređaje, crna sjajna

181705

181705 - Cijevna uvodnica za NŽ uređaje, crna sjajna
181705 - Cijevna uvodnica za NŽ uređaje, crna sjajna
  • Preki­dači i utič­nice

Cijevna uvodnica za NŽ uređaje, crna sjajna 181705

EAN
4011334018544
Pakovanje
10 Komadi
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava
  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Obavezni dodaci

Previous
Previous
300240
300240
Prekidač za napisom "0" i "1", 2-polni,10Ax/250V, NŽ, bijela sjajna
Dodajte u listu
Dodajte u listu
300740
300740
Prekidač, križni, 10Ax/250V, NŽ, bijela sjajna
Dodajte u listu
Dodajte u listu
301640
301640
Prekidač, kontrolni, izmjenični, NŽ, sa indikacijom bijela
Dodajte u listu
Dodajte u listu
61390640
61390640
Prekidač, potezni, izmjenični, NŽ, bijela sjajna
Dodajte u listu
Dodajte u listu
50069940
50069940
Taster, 1CO, sa indikacijom, NŽ, W.1, bijela sjajna
Dodajte u listu
Dodajte u listu

Kompletirajte vaš sistem

Tehničke karakteristike

Dimen­zije
  • Dubina
    36 mm
Oprema
  • Vrsta kablov­skog ulaza
    Uvod za vodič
Mate­ri­jali
  • Boja
    Crna
  • RAL kod
    9005
  • Obrada povr­šine
    Sjajno

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da
Usklađeno sa REACH Da

Certifikati i dokumenti

REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
32,90 kB
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
33,31 kB

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    102112 - Podloga, 1-struka, samogasiva za NŽ okvire. bijela, dodaci
    102112
    Podloga, 1-struka, samogasiva za NŽ okvire. bijela, dodaci
  • 2
    102122 - Podloga, 2-struka, samogasiva za NŽ okvire. bijela, dodaci
    102122
    Podloga, 2-struka, samogasiva za NŽ okvire. bijela, dodaci
  • 3
    102132 - Podloga, 3-struka, samogasiva za NŽ okvire. bijela, dodaci
    102132
    Podloga, 3-struka, samogasiva za NŽ okvire. bijela, dodaci
  • 4
    1813 - Uvod za kablove i kanale, NŽ, bijela
    1813
    Uvod za kablove i kanale, NŽ, bijela
  • 5
    181305 - Uvodnica za kablove i kanalice za NŽ uređaje, crna
    181305
    Uvodnica za kablove i kanalice za NŽ uređaje, crna

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina