Berker Q.7
Elegantno i fluidno
Oblik programa Berker Q.7 na prvi pogled odmah otkriva da pripada Q seriji. Okvir je dimenzija 95 x 95 mm i relativno je velik u usporedbi sa centralnim elementom (58 x 58 mm). Ekskluzivni materijali kao što su škriljac, beton, aluminij, nehrđajući čelik, kao i crno i polarno bijelo staklo, u kombinaciji sa transparetnom osnovom, koja preuzima boju pozadine, pružaju inovativne vizualne akcente.
Upravljanje rasvjetom - Berker Q.7
Tehnologija iz jednog izvora: Berker sistem za upravljanje rasvjetom je svestran, sva jezgra se mogu instalirati na bilo koji okvir a izbor boja okvira i tipki omogućava skoro beskonačne kombinacije za kreaciju individualne note dizajna.
Upravljanje žaluzinama - Berker Q.7
Kada je udobnost važna: sve za upravljanje žaluzinama, roletnama, tendama, roll-up i horizontalnim vratima, kao i za električno upravljanje prozorima.
HVAC upravljanje - Berker Q.7
Preuzmite kontrolu nad klimatizacijom vašeg enterijera uz Berker proizvode za kontrolu i regulaciju grijanja, ventilacije i klimatizacije.
Primjena za život bez barijera - Berker Q.7
Tehnologija za lakši život: Berker tehnologija za jednostavan i siguran rad uređaja