The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Početna stranica
  • Katalog
  • Preki­dači i utič­nice
  • Berker S.1
  • Uprav­ljanje rasvjetom - Berker S.1
  • 167904
  • Preki­dači i utič­nice

LED sijalica, E14, kontrola rasvjete, dodatak, plava 167904

EAN
4011334293842
Pakovanje
10 Komadi
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava

LED sijalica, E14, kontrola rasvjete, dodatak, plava

167904

  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Obavezni dodaci

Previous
Previous
513102
513102
Svjetlosni signal E14, jezgro
Dodajte u listu
Dodajte u listu
513040
513040
Svjetlosni signal E14 NŽ, bijela, sjajna
Dodajte u listu
Dodajte u listu

Kompatibilni proizvodi

  • Vezani proizvodi 2 dostupni proizvodi

Vezani proizvodi

  • 513102

    Svjetlosni signal E14, jezgro

    0,00 €  / *
  • 513040

    Svjetlosni signal E14 NŽ, bijela, sjajna

    0,00 €  / *

Tehničke karakteristike

Napon
  • Nazivni napon
    230 - 230 V
Elek­trična struja
  • Nazivna struja
    0
Dimen­zije
  • Visina
    14 mm
  • Širina
    14 mm
  • Dubina
    30 mm
Mate­ri­jali
  • Boja
    Plava
Rasvjeta
  • Vrsta lampe
    LED

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da
REACh-bez SVHC Da

Certifikati i dokumenti

Hager REACH declaration 167904
PDF
Hager RoHS report 167904
PDF

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika 167904  | Hager

    Slika proizvoda 167904

  • Product datasheet

    Slika Hager Product data sheet 167904  | Hager

    Hager Product data sheet 167904

    LED sijalica, E14, kontrola rasvjete, dodatak, plava

    PDF
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    167903 - LED sijalica, E14, kontrola rasvjete, dodatak, zelena
    167903
    LED sijalica, E14, kontrola rasvjete, dodatak, zelena
  • 2
    167804 - LED sijalica, E10, kontrola rasvjete, dodatak, plava
    167804
    LED sijalica, E10, kontrola rasvjete, dodatak, plava
  • 3
    1231 - Poklopac za svjetlostni signal E14, dodaci, crvena/transprarentno
    1231
    Poklopac za svjetlostni signal E14, dodaci, crvena/transprarentno
  • 4
    1283 - Poklopac za taster i svjetlosni signal E10 dodaci zelena/transparentno
    1283
    Poklopac za taster i svjetlosni signal E10 dodaci zelena/transparentno
  • 5
    127902 - Tipka za taster i svjetlosni signal E10, prozirna
    127902
    Tipka za taster i svjetlosni signal E10, prozirna

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina