The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • ZAY51TA
    EAN
    3250611072430
    Hager
    VPE
    1 Stück

    Befestigungssatz, KVS, für Einbaufeld ZAL162, mit Membranflansch ZAY51TA

    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Befestigungssatz, KVS, für Einbaufeld ZAL162, mit Membranflansch

    ZAY51TA

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Einfüh­rungs­flansch für Gehäuse 2 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Einfüh­rungs­flansch für Gehäuse
    • FZ425

      Leitungseinführung, univers, für plombierten Bereich, zum Ausschneiden, IP44/54

      € 37,71  / Stück*
    • FZ466N

      Leitungseinführung, univers, IP44/54, mit 15 x M16 und 4 x M20 Vorprägungen

      € 42,88  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      750 mm
    • Breite
      250 mm
    • Tiefe
      120 mm
    Werk­stoff
    • Farbe
      Rein­weiß
    • Werk­stoff
      Poly­styrol (PS)
    Funk­ti­onen
    • Art des Monta­ge­zu­be­hörs für Schränke
      Befes­ti­gungs­satz

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration ZAY51TA
    PDF
    RoHS Report ZAY51TA
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild ZAY51TA | Hager Deutschland

      Produktbild ZAY51TA

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt ZAY51TA | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt ZAY51TA

      Befestigungssatz, KVS, für Einbaufeld ZAL162, mit Membranflansch

      PDF
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-08-07 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2025-08-07

      PDF
      151,09 kB
    Mehr Downloads
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Ladeinfrastruktur
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf