The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • ZAY51T
    EAN
    3250611072423
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück

    Befestigungssatz, KVS, für Einbaufeld ZAL152/172, mit Membranflansch ZAY51T

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden
    Preis
    Preis auf Anfrage
    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Befestigungssatz, KVS, für Einbaufeld ZAL152/172, mit Membranflansch

    ZAY51T

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Einfüh­rungs­flansch für Gehäuse 2 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Einfüh­rungs­flansch für Gehäuse
    • FZ425

      Leitungseinführung, univers, für plombierten Bereich, zum Ausschneiden, IP44/54

       35,61 €  / Stück*
    • FZ466N

      Leitungseinführung, univers, IP44/54, mit 15 x M16 und 4 x M20 Vorprägungen

       40,49 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      750 mm
    • Breite
      250 mm
    • Tiefe
      120 mm
    Funk­ti­onen
    • Art des Monta­ge­zu­be­hörs für Schränke
      Befes­ti­gungs­satz

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    Hager REACH declaration ZAY51T
    PDF
    Hager RoHS Report ZAY51T
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild ZAY51T | Hager Deutschland

      Produktbild ZAY51T

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt ZAY51T | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt ZAY51T

      Befestigungssatz, KVS, für Einbaufeld ZAL152/172, mit Membranflansch

      PDF
    Mehr Downloads
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Ladeinfrastruktur
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

     

     

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

     

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf