Verteilersäule, Baureihe 155, leer, 1560 x 583 x 277 mm ZAL155
EAN
3250611070566
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis auf Anfrage
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
ZAY95075
Sockelfüller, Zubehör, 25 L Sack, zur Reduzierung der Schwitzwasserbildung
42,90 €/ Stück
Optionales Zubehör
-
QuickConnect-Klemme 2 Produkte verfügbar -
Zubehör/Ersatzteile für Klemmen 1 Produkte verfügbar -
Hauptleitungsklemme 2 Produkte verfügbar -
Montagezubehör 1 Produkte verfügbar -
Plantasche 1 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Höhe1560 mm
-
Breite583 mm
-
Tiefe277 mm
Frequenz
-
Frequenz50 - 50 Hz
Installation, Montage
-
Geeignet für AussenbereichJa
Ausstattung
-
Mit MontageplatteNein
-
Mit SammelschieneNein
-
Mit StandfußNein
Werkstoff
-
RAL Nummer7035
-
WerkstoffGlasfaserverstärkter Kunststoff
Sicherheit
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP44
-
Stoßfestigkeit IKIK10
-
SchutzklasseSchutzklasse II
Abdeckung, Tür
-
Ausführung des HandgriffesSchwenkhebelgriff
-
Anzahl Schranktüren1
-
Anzahl der Schlösser2
Konnektivität
-
Montageartteilversenkt
Spannung
-
Nennspannung230 - 400 V
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt ZAL155
Verteilersäule, Baureihe 155, leer, 1560 x 583 x 277 mm
PDF -
Bedienungsanleitung
Montageanleitung Schließvorrichtung für 2 Profilhalbzylinder
Bedienungsanleitung de-DE 2016-04-25
PDF192,95 kB
Montageanleitung für ZAY95075 - Sockelfüller, Zubehör
Bedienungsanleitung de-DE 2022-02-01
PDF150,99 kB -
Montageanleitung
Montageanleitung für Türgriff KVS/ZAS
Montageanleitung International 2020-01-01
PDF628,68 kB -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2022-03-10
PDF204,16 kB
Mehr Downloads