The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Home
  • Katalog
  • ZAL100

Kabelverteilerschrank Gr.0/1005, leer, 1005x585x315mm (HxBxT) ZAL100

EAN
3250611070313
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden
Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

Kabelverteilerschrank Gr.0/1005, leer, 1005x585x315mm (HxBxT)

ZAL100

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Unverzichtbares Zubehör

Previous
Previous
ZAY95075
ZAY95075
Sockelfüller, Zubehör, 25 L Sack, zur Reduzierung der Schwitzwasserbildung
 42,90 €/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Optionales Zubehör

  • Plan­ta­sche 1 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Plan­ta­sche
  • FZ818

    Plantasche, Kunststoff, DIN A4, selbstklebend

     40,00 €  / Stück*

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    1005 mm
  • Breite
    585 mm
  • Tiefe
    315 mm
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 50 Hz
Instal­la­tion, Montage
  • Geeignet für Aussen­be­reich
    Ja
Ausstat­tung
  • Mit Monta­ge­platte
    Nein
  • Mit Sammelschiene
    Nein
  • Mit Standfuß
    Nein
Werk­stoff
  • RAL Nummer
    7035
  • Werk­stoff
    Glas­fa­ser­ver­stärkter Kunststoff
Sicherheit
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP44
  • Stoß­fes­tig­keit IK
    IK10
  • Schutz­klasse
    Schutz­klasse II
Abde­ckung, Tür
  • Ausfüh­rung des Hand­griffes
    Schwenkhe­bel­griff
  • Anzahl Schrank­türen
    1
  • Anzahl der Schlösser
    2
Span­nung
  • Nenn­span­nung
    230 - 400 V

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration ZAL100
PDF
Hager RoHS Report ZAL100
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Bild ZAL100 | Hager Deutschland

    Produktbild ZAL100

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt ZAL100 | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt ZAL100

    Kabelverteilerschrank Gr.0/1005, leer, 1005x585x315mm (HxBxT)

    PDF
  • Bedienungsanleitung

    Bild Montageanleitung Schließvorrichtung für 2 Profilhalbzylinder | Hager Deutschland

    Montageanleitung Schließvorrichtung für 2 Profilhalbzylinder

    Bedienungsanleitung de-DE 2016-04-25

    PDF
    192,95 kB
    Bild Montageanleitung für ZAF100A, ZAK080GA, ZAK100GA, ZAL080, ZAL100 - Kabelverteilerschränke, Festplatzverteilerschränke (DE, Stand: 11.2015) | Hager Deutschland

    Montageanleitung für ZAF100A, ZAK080GA, ZAK100GA, ZAL080, ZAL100 - Kabelverteilerschränke, Festplatzverteilerschränke (DE, Stand: 11.2015)

    Bedienungsanleitung de-DE 2015-11-05

    PDF
    97,85 kB
    Bild Montageanleitung für ZAY95075 - Sockelfüller, Zubehör | Hager Deutschland

    Montageanleitung für ZAY95075 - Sockelfüller, Zubehör

    Bedienungsanleitung de-DE 2022-02-01

    PDF
    150,99 kB
  • Montageanleitung

    Bild 6LE007349A | Hager Deutschland

    6LE007349A

    Montageanleitung International 2020-04-02

    PDF
    2,48 MB
    Bild Montageanleitung für Türgriff KVS/ZAS | Hager Deutschland

    Montageanleitung für Türgriff KVS/ZAS

    Montageanleitung International 2020-01-01

    PDF
    628,68 kB
Mehr Downloads

Ersatzteil

Mehr sehen
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Ladeinfrastruktur
  • Gebäudeautomation
  • Brandschutz

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf