The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • ZAK100GA
    EAN
    3250611070092
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück

    Kabelverteilerschrank Gr.0/1005, mit SaS 4xCu 30x6mm, 1005x585x315mm (HxBxT) ZAK100GA

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden
    Preis
    Preis auf Anfrage
    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Kabelverteilerschrank Gr.0/1005, mit SaS 4xCu 30x6mm, 1005x585x315mm (HxBxT)

    ZAK100GA

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Monta­ge­zu­behör 2 Produkte verfügbar
    • Plan­ta­sche 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Monta­ge­zu­behör
    • Plan­ta­sche
    • ZAY55517

      Schaltschrankheizung, Zubehör, 120 - 240 VAC, 50 W, thermostatisch gesteuert

       259,70 €  / Stück*
    • ZAY95075

      Sockelfüller, Zubehör, 25 L Sack, zur Reduzierung der Schwitzwasserbildung

       44,80 €  / Stück*
    • FZ818

      Plantasche, Kunststoff, DIN A4, selbstklebend

       41,56 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      1005 mm
    • Breite
      585 mm
    • Tiefe
      315 mm
    Instal­la­tion, Montage
    • Geeignet für Aussen­be­reich
      Ja
    Ausstat­tung
    • Mit Monta­ge­platte
      Nein
    • Mit Sammelschiene
      Ja
    • Mit Standfuß
      Nein
    Werk­stoff
    • RAL Nummer
      7035
    • Werk­stoff
      Glas­fa­ser­ver­stärkter Kunststoff
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP44
    • Schutz­klasse
      Schutz­klasse II
    Abde­ckung, Tür
    • Ausfüh­rung des Hand­griffes
      Schwenkhe­bel­griff
    • Anzahl Schrank­türen
      1
    • Anzahl der Schlösser
      2
    Archi­tektur
    • Polan­zahl
      4

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    Hager REACH declaration ZAK100GA
    PDF
    Hager RoHS report ZAK100GA
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild ZAK100GA | Hager Deutschland

      Produktbild ZAK100GA

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt ZAK100GA | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt ZAK100GA

      Kabelverteilerschrank Gr.0/1005, mit SaS 4xCu 30x6mm, 1005x585x315mm (HxBxT)

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild Montageanleitung Schließvorrichtung für 2 Profilhalbzylinder | Hager Deutschland

      Montageanleitung Schließvorrichtung für 2 Profilhalbzylinder

      Bedienungsanleitung de-DE 2016-04-25

      PDF
      192,95 kB
      Bild Montageanleitung für ZAF100A, ZAK080GA, ZAK100GA, ZAL080, ZAL100 - Kabelverteilerschränke, Festplatzverteilerschränke (DE, Stand: 11.2015) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für ZAF100A, ZAK080GA, ZAK100GA, ZAL080, ZAL100 - Kabelverteilerschränke, Festplatzverteilerschränke (DE, Stand: 11.2015)

      Bedienungsanleitung de-DE 2015-11-05

      PDF
      97,85 kB
      Bild Montageanleitung für ZAY95075 - Sockelfüller, Zubehör | Hager Deutschland

      Montageanleitung für ZAY95075 - Sockelfüller, Zubehör

      Bedienungsanleitung de-DE 2022-02-01

      PDF
      150,99 kB
    • Montageanleitung

      Bild 6LE007349A | Hager Deutschland

      6LE007349A

      Montageanleitung International 2020-04-02

      PDF
      2,48 MB
      Bild Montageanleitung für Türgriff KVS/ZAS | Hager Deutschland

      Montageanleitung für Türgriff KVS/ZAS

      Montageanleitung International 2020-01-01

      PDF
      628,68 kB
    • Handbuch

      Bild 6LE008090A_Technical_Documentation_KVS_61439_5 | Hager Deutschland

      6LE008090A_Technical_Documentation_KVS_61439_5

      Handbuch en-GB 2022-01-20

      PDF
      969,81 kB
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2022-03-21

      PDF
      109,64 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-02-17 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-02-17

      PDF
      243,17 kB
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Ladeinfrastruktur
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

     

     

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

     

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf