The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Home
  • Katalog
  • Ladein­fra­s­truktur
  • Ersatz­teile und Zubehör
  • Zubehör für Lade­sta­ti­onen
  • XEVA732
  • Ladein­fra­s­truktur

Ladekabel Zubehör für Ladestationen M3T2/T2 20A 3P 7,5m XEVA732

EAN
3250611046646
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H06
Preis
 246,00 €
/ Stück *
 246,00 €
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Ladekabel Zubehör für Ladestationen M3T2/T2 20A 3P 7,5m

XEVA732

  • Zubehör
  • Downloads
  • Weitere Produkte
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Kompatible Produkte

  • Passend zu 1 Produkte verfügbar

Passend zu

  • XVR111S

    Ladestation witty one mit Ladesteckdose 11 kW

     585,00 €  / Stück*

Downloads

  • Produktbild

    Bild XEVA732 | Hager Deutschland

    Produktbild XEVA732

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt XEVA732 | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt XEVA732

    Ladekabel Zubehör für Ladestationen M3T2/T2 20A 3P 7,5m

    PDF
  • Broschüre

    Bild Broschüre de-AT 2025-07-07 | Hager Deutschland

    Broschüre de-AT 2025-07-07

    PDF
    25,59 MB
  • Bestellhilfe

    Bild Bestellhilfe de-AT 2025-07-10 | Hager Deutschland

    Bestellhilfe de-AT 2025-07-10

    PDF
    5,17 MB
  • Konformitätserklärung

    Bild EU Declaration of Conformity | Hager Deutschland

    EU Declaration of Conformity

    Konformitätserklärung en-GB, fr-FR 2023-10-04

    PDF
    182,73 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    2
  • 1
    XEVA733 - Ladekabel Zubehör für Ladestationen M3T2/T2 32A 3P 5m
    XEVA733
    Ladekabel Zubehör für Ladestationen M3T2/T2 32A 3P 5m
    Preis
     251,00 €
    / Stück *
     251,00 €
    / Stück *
  • 2
    XEVA731 - Ladekabel Zubehör für Ladestationen M3T2/T2 20A 3P 5m
    XEVA731
    Ladekabel Zubehör für Ladestationen M3T2/T2 20A 3P 5m
    Preis
     212,00 €
    / Stück *
     212,00 €
    / Stück *
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Ladeinfrastruktur
  • Gebäudeautomation
  • Brandschutz

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf