The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Schalt­er­pro­gramme - Design
    • Serie 1930
    • Steck­dosen - Serie 1930
    • WTS7200BG
    EAN
    3250610092002
    Marke
    Hager
    VPE
    10 Stück
    • Steck­dosen - Serie 1930
    • Steck­dosen - Serie Glas
    • Mehr sehen

    Zentralstück Serie 1930/Glas schwarz, glänzend WTS7200BG

    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Zentralstück Serie 1930/Glas schwarz, glänzend

    WTS7200BG

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte

    Technische Merkmale

    Span­nung
    • Nenn­span­nung
      250 V
    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      16 A
    Werk­stoff
    • Farbe
      Schwarz
    • RAL Nummer
      9005
    • Glanz­grad
      Glän­zend
    • Werk­stoff
      Kunststoff
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    • Enthält recy­celtes Mate­rial (% des gesamten Kunststoff­ge­wichts)
      0
    Abmes­sungen
    • Höhe
      45 mm
    • Breite
      45 mm
    • Tiefe
      22 mm
    • Anzahl Einheiten
      1
    • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
      0
    • Einbau­tiefe
      0
    Anschluss
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      Ohne
    • Leiter­quer­schnitt
      1,0 - 2,5 mm²
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Unter­putz
    Konnek­ti­vität
    • Anschlussart
      Ohne
    • Mit Kral­len­be­fes­ti­gung
      Nein
    • Monta­geart
      Schraub­be­fes­ti­gung
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp USB
      SCHUKO
    Ausstat­tung
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp Steck­dose
      SCHUKO
    • Verdrehter Zentral­ein­satz
      Nein
    • Mit Klapp­de­ckel
      Nein
    • Mit Schutz­lei­ter­kon­takt rund
      Nein
    • Mit Signal­lampe
      Nein
    • Mit Schloss
      Nein
    Zubehör
    • Mit Beschrif­tungs­feld
      Nein
    • Vorbe­stückt mit
      Ohne
    Abde­ckung, Tür
    • Decke­l­aus­füh­rung
      Ohne Deckel
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      1
    Sicherheit
    • Mit erhöhtem Berüh­rungs­schutz
      Nein
    • Stoß­fes­tig­keit IK
      IK02
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Funk­ti­onen
    • Mit Orien­tie­rungs­be­leuch­tung
      Nein
    • Mit Funk­ti­ons­be­leuch­tung
      Nein
    Kenn­zeich­nung
    • Mit Aufdruck
      Nein
    • Zuge­hö­rige Systeme
      Serie 1930 / Serie Glas

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Centre piece toggle, 1930, black glossy WTW1000BG (English)
    PDF
    5,05 MB
    REACH declaration WTS7200BG
    PDF
    RoHS Report WTS7200BG
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild WTS7200BG | Hager Deutschland

      Produktbild WTS7200BG

    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-02-02 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-02-02

      PDF
      377,46 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      WTS1200WG - Steckdose SCHUKO mit erh. Berührungsschutz 1930/Glas polarweiß, glänzend
      WTS1200WG
      Steckdose SCHUKO, erh. Berührungsschutz, Steckklemme, 1930/Glas p.weiß, glänz
    • 2
      WTS1200BG - Steckdose SCHUKO, erhöhter Berührungsschutz, 1930/Glas, schwarz glänzend
      WTS1200BG
      Steckdose SCHUKO, erh. Berührungsschutz, Steckklemme, 1930/Glas schwarz, glänz
    • 3
      WTS1300WG - Steckdose SCHUKO, Schraubanschluss, 1930/Glas polarweiß, glänzend
      WTS1300WG
      Steckdose SCHUKO, Schraubanschluss, 1930/Glas polarweiß, glänzend
    • 4
      WTS1600WG - Steckdose mit Schutzkontaktstift, erh. B.schutz, Steckkl. 1930/Glas pweiß, glänz
      WTS1600WG
      Steckdose mit Schutzkontaktstift, erh. B.schutz, Steckkl. 1930/Glas pweiß, glänz
    • 5
      WTS1600BG - Steckdose mit Schutzkontaktstift, erh. B.schutz, Steckkl. 1930/Glas schwarz, glä
      WTS1600BG
      Steckdose mit Schutzkontaktstift, erh. B.schutz, Steckkl. 1930/Glas schwarz, glä
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Ladeinfrastruktur
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf