The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Schalt­er­pro­gramme - Design
    • Serie 1930
    • Lichtsteu­e­rung - Serie 1930
    • WTF5285WG1
    EAN
    3250610090152
    Marke
    Hager
    VPE
    10 Stück
    • Lichtsteu­e­rung - Serie 1930
    • Lichtsteu­e­rung - Serie Glas
    • Mehr sehen

    Tasterknopf Licht für Drucktaster u. Lichtsignal E10 1930/Glas polarweiß,glänz WTF5285WG1

    Mehr Informationen zu diesem Produkt finden Sie auf der Website unseres Vertriebspartners Siblik.
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Tasterknopf Licht für Drucktaster u. Lichtsignal E10 1930/Glas polarweiß,glänz

    WTF5285WG1

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Unverzichtbares Zubehör

    Previous
    Previous
    WTE5182BG
    WTE5182BG
    Drucktaster und Lichtsignal E10 mit Zentralstück 1930/Glas schwarz, glänzend
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    WTE5182WG
    WTE5182WG
    Drucktaster u. Lichtsignal E10 mit Zentralstück 1930/Glas polarweiß, glänzend
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 2 Produkte verfügbar

    Passend zu

    • WTE5182BG

      Drucktaster und Lichtsignal E10 mit Zentralstück 1930/Glas schwarz, glänzend

      € 0,00  / *
    • WTE5182WG

      Drucktaster u. Lichtsignal E10 mit Zentralstück 1930/Glas polarweiß, glänzend

      € 0,00  / *

    Technische Merkmale

    Archi­tektur
    • Steu­er-/­Be­dienele­ment
      Druck­taster
    Bedienele­mente und Anzeigen
    • Anzahl der Tasten
      1
    Werk­stoff
    • Farbe
      Pola­r­weiß
    • RAL Nummer
      Ähnlich RAL 9010
    • Glanz­grad
      Glän­zend
    • Werk­stoff
      Duro­plast
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    Abmes­sungen
    • Höhe
      24,10 mm
    • Breite
      26,50 mm
    • Tiefe
      30 mm
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      0
    Anschluss
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      Ohne
    Konnek­ti­vität
    • Monta­geart
      Klemm­be­fes­ti­gung
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    • Stoß­fes­tig­keit IK
      IK02
    Kenn­zeich­nung
    • ‌Zusam­men­stel­lung
      Steu­e­r­ele­ment

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Centre piece toggle, 1930, black glossy WTW1000BG (English)
    PDF
    5,05 MB
    REACH declaration WTF5285WG1
    PDF
    RoHS Report WTF5285WG1
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild WTF5285WG1 | Hager Deutschland

      Produktbild WTF5285WG1

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt WTF5285WG1 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt WTF5285WG1

      Tasterknopf Licht für Drucktaster u. Lichtsignal E10 1930/Glas polarweiß,glänz

      PDF
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-02-02 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-02-02

      PDF
      377,46 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-21 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-21

      PDF
      397,75 kB
      Bild Konformitätserklärung pl-PL 2026-04-24 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung pl-PL 2026-04-24

      PDF
      319,61 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      WTW1000PBG - Z.-Stk. mit Knebel Serie 1930 Porzellan made by Rosenthal polarweiß, glänzend
      WTW1000PBG
      Zentralstück mit Knebel Serie 1930 Porzellan made by Rosenthal schwarz, glänzend
    • 2
      WTF5285WG - Tasterknopf für Drucktaster und Lichtsignal E10 1930/Glas polarweiß, glänzend
      WTF5285WG
      Tasterknopf für Drucktaster und Lichtsignal E10 1930/Glas polarweiß, glänzend
    • 3
      WTF5285R - Tasterknopf für Drucktaster und Lichtsignal E10 1930/Glas rot transparent
      WTF5285R
      Tasterknopf für Drucktaster und Lichtsignal E10 1930/Glas rot transparent
    • 4
      WDE383803 - Gruppen-Drehtaster,  getrennte Eingangsklemmen, Serie 1930 / Glas / R.classic
      WDE383803
      Gruppen-Drehtaster 2polig UP, getr. Eingangskl., 0-Stellung, 1930/Glas/R.classic
    • 5
      WDE387603 - Drehschalter, Aus/Wechsel, Unterputz, Serie 1930 / Glas / R.classic
      WDE387603
      Aus-/Wechsel-Drehschalter, Einsatz Unterputz, Serie 1930/Glas/R.classic

    Ausschreibungstext

    Tasterknopf Licht für Drucktaster u. Lichtsignal E10 1930/Glas polarweiß,glänz

    Tasterknopf für Drucktaster und Lichtsignal E10.
    Geeignet zur Montage auf Unterputz‑Einsätzen als Drucktaster‑ und Lichtsignal‑E10‑Einheit, in Unterputz‑Rahmen, mit Zentralstücken E10 und E10‑Lampen

    Farbe: Polarweiß
    Glanzgrad: Glänzend
    Werkstoff: Duroplast
    Oberfläche: Unbehandelt
    Stoßfestigkeit IK: IK02

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf