The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Schalt­er­pro­gramme - Design
    • Serie 1930
    • Ergän­zungs­pro­dukte - Serie 1930
    • WTA6200BG
    EAN
    3250610093078
    Marke
    Hager
    VPE
    10 Stück
    • Ergän­zungs­pro­dukte - Serie 1930

    Rohreinführung für Aufputzgehäuse, schwarz glänzend WTA6200BG

    Mehr Informationen zu diesem Produkt finden Sie auf der Website unseres Vertriebspartners Siblik.
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Rohreinführung für Aufputzgehäuse, schwarz glänzend

    WTA6200BG

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Unverzichtbares Zubehör

    Mehr sehen (6)
    Previous
    Previous
    WAD8110AT
    WAD8110AT
    Gehäuse 1fach, hohe Ausführung, AP, A.8, anthrazit matt, lackiert
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    WAD8110WM
    WAD8110WM
    Gehäuse 1fach, hohe Ausführung, AP, A.8, lichtweiß matt
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    WAD8210AT
    WAD8210AT
    Gehäuse 2fach, hohe Ausführung, AP, A.8, anthrazit matt, lackiert
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    WAD8210WM
    WAD8210WM
    Gehäuse 2fach, hohe Ausführung, AP, A.8, lichtweiß matt
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 2 Produkte verfügbar

    Zubehör verpflichtend

    • WAD8110AT

      Gehäuse 1fach, hohe Ausführung, AP, A.8, anthrazit matt, lackiert

      € 0,00  / *
    • WAD8110WM

      Gehäuse 1fach, hohe Ausführung, AP, A.8, lichtweiß matt

      € 0,00  / *
    • WAD8210AT

      Gehäuse 2fach, hohe Ausführung, AP, A.8, anthrazit matt, lackiert

      € 0,00  / *
    • WAD8210WM

      Gehäuse 2fach, hohe Ausführung, AP, A.8, lichtweiß matt

      € 0,00  / *
    • WAD8310AT

      Gehäuse 3fach, hohe Ausführung, AP, A.8, anthrazit matt, lackiert

      € 0,00  / *
    • WAD8310WM

      Gehäuse 3fach, hohe Ausführung, AP, A.8, lichtweiß matt

      € 0,00  / *

    Passend zu

    • WTD3110BG

      Aufputz-Rahmen 1fach Serie 1930 schwarz, glänzend

      € 0,00  / *
    • WTD3110WG

      Aufputz-Rahmen 1fach Serie 1930 polarweiß, glänzend

      € 0,00  / *

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Tiefe
      36 mm
    • Höhe
      51,90 mm
    Ausstat­tung
    • Leitungs­ein­füh­rungstyp
      Rohrein­füh­rung
    Instal­la­tion, Montage
    • Geeignet für Aufputz
      Ja
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Poly­pro­pylen (PP)
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    • Farbe
      Schwarz
    • RAL Nummer
      Ähnlich RAL 9005
    • Glanz­grad
      Seiden­matt

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Double pole socket outlet for floating output module inserts (English)
    PDF
    1,91 MB
    REACH declaration WTA6200BG
    PDF
    RoHS Report WTA6200BG
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild WTA6200BG | Hager Deutschland

      Produktbild WTA6200BG

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt WTA6200BG | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt WTA6200BG

      Rohreinführung für Aufputzgehäuse, schwarz glänzend

      PDF
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-02-16 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-02-16

      PDF
      368,34 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-21 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-21

      PDF
      404,15 kB
      Bild Konformitätserklärung pl-PL 2026-04-24 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung pl-PL 2026-04-24

      PDF
      303,22 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      WTF1001BG - Blindverschluss 1930/Glas schwarz, glänzend
      WTF1001BG
      Blindverschluss 1930/Glas schwarz, glänzend
    • 2
      WTA6400WP - Leitungs- und Kanaleinführung, Aufputz, weiß
      WTA6400WP
      Leitungs- und Kanaleinführung, Aufputz, weiß
    • 3
      WTA6300BG - Kombinations-Verbinder Aufputz schwarz, glänzend
      WTA6300BG
      Kombinations-Verbinder Aufputz schwarz, glänzend
    • 4
      WTA1700BG - Selbstverlöschende Bodenplatte 1fach Serie 1930 schwarz
      WTA1700BG
      Selbstverlöschende Bodenplatte 1fach Serie 1930 schwarz
    • 5
      WTA6400BG - Leitungs- und Kanaleinführung, Aufputz, schwarz
      WTA6400BG
      Leitungs- und Kanaleinführung, Aufputz, schwarz

    Ausschreibungstext

    Rohreinführung für Aufputzgehäuse, schwarz glänzend

    Rohreinführung für Rohre oder für Aufputz-/Unterputz‑Rahmen der Serie 1930.

    Abmessungen: 51.90 x 26 mm
    Tiefe: 36 mm
    Leitungseinführungstyp: Rohreinführung
    Geeignet für Aufputz: Ja
    Werkstoff: Polypropylen (PP)
    Oberfläche: Unbehandelt
    Farbe: Schwarz
    RAL Nummer: 9005
    Glanzgrad: Seidenmatt

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : WTA6200BG
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf