Jalousie-Serientaster mit Aufdruck Symbol Pfeil AP W.1 WNC302
Bald verfügbar
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Abdeckrahmen für Installationsschalterprogramme 4 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 4 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
Werkstoff
-
FarbeGrau
-
RAL Nummer7011
-
GlanzgradMatt
-
Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts)31,2 %
-
WerkstoffThermoplast
-
OberflächeUnbehandelt
Bedienelemente und Anzeigen
-
Jalousieschalter/-tasterTaster 1-polig
Spannung
-
Nennspannung250 V
Sicherheit
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP55
Einsatzbedingungen
-
Betriebstemperatur-25 - 35 °C
Texte
-
Schaltart/VarianteMit mechanischer und elektrischer Verriegelung als Sperre gegen beidseitiges Eintasten
-
AnschlussartMit Steckklemme
-
MontageartFür Schraubbefestigung
Anschluss
-
Anschluss-/Steckertypquickconnect
-
Zugehörige SerienW.1
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt WNC302
Jalousie-Serientaster mit Aufdruck Symbol Pfeil AP W.1
PDF -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2025-12-05
PDF253,40 kB
Mehr Downloads