The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • WDI101
    EAN
    3250617032629
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück

    Touch Panel PC 10” Windows WDI101

    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Touch Panel PC 10” Windows

    WDI101

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Unverzichtbares Zubehör

    Previous
    Previous
    TGA200
    TGA200
    Spannungsversorgung 24 V DC 1A
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Technische Merkmale

    Einstel­lungen
    • Unter­stützten Einstellm­odus
      ETS, easy
    Konnek­ti­vität
    • Mit Bussystem KNX-­Funk
      Nein
    Ausstat­tung
    • System Schnittstelle
      Ethernet
    Kenn­zeich­nung
    • ‌Zusam­men­stel­lung
      Steu­e­r­ele­ment
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Glas
    • Farbe
      Anthrazit
    Bild­schirm
    • Mit Touch Screen
      Ja

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration WDI101
    PDF
    RoHS Report WDI101
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild WDI101 | Hager Deutschland

      Produktbild WDI101

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt WDI101 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt WDI101

      Touch Panel PC 10” Windows

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für WDIXX - Touch Panel Android/Windows (DE-FR-IT-NL, Stand: 03.2015) | Hager Deutschland

      Bedienungs- und Montageanleitung für WDIXX - Touch Panel Android/Windows (DE-FR-IT-NL, Stand: 03.2015)

      Montageanleitung fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2014-08-14

      PDF
      5,93 MB
      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für WDIXX - Touch Panel Android/Windows (EN-ES-PT-SE, 2015-03) | Hager Deutschland

      Bedienungs- und Montageanleitung für WDIXX - Touch Panel Android/Windows (EN-ES-PT-SE, 2015-03)

      Montageanleitung en-GB, es-ES, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2014-08-14

      PDF
      5,85 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung

      Konformitätserklärung International 2021-07-30

      PDF
      254,95 kB
      Bild Konformitätserklärung International 2023-09-12 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung International 2023-09-12

      PDF
      314,71 kB
    Mehr Downloads
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf