The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme
    • Klein­ver­teiler IP30 bis IP65
    • volta Klein­ver­teiler Projekt­lie­fer­form
    • VZ48AU
    EAN
    3250616669437
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H12
    • volta Klein­ver­teiler Projekt­lie­fer­form

    Ausbaupaket, volta, 4x12PLE, UPV/HWV, mit Rahmen und Tür, QC-PE-Klemme VZ48AU

    Preis
    € 171,92
    / Stück *
    € 171,92
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Ausbaupaket, volta, 4x12PLE, UPV/HWV, mit Rahmen und Tür, QC-PE-Klemme

    VZ48AU

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      620 mm
    • Breite
      348 mm
    • Tiefe
      36 mm
    Konnek­ti­vität
    • Monta­geart
      Schraub­be­fes­ti­gung
    Werk­stoff
    • RAL Nummer
      9010
    Ausstat­tung
    • Anzahl Reihen
      4
    • Anzahl der Schienen
      1

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (English )
    PDF
    25,24 MB
    Hager REACH declaration VZ48AU
    PDF
    Hager RoHS Report VZ48AU
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild VZ48AU | Hager Deutschland

      Produktbild VZ48AU

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt VZ48AU | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt VZ48AU

      Ausbaupaket, volta, 4x12PLE, UPV/HWV, mit Rahmen und Tür, QC-PE-Klemme

      PDF
    • Bestellhilfe

      Bild Planungsvorlage Wohnungs- & Installationsverteiler | Hager Deutschland

      Planungsvorlage Wohnungs- & Installationsverteiler

      Mit dieser praktischen Checkliste Wohnungs- & Installationsverteiler ganz einfach planen (24AT003MC)

      PDF
      1,18 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung International 2023-08-07 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung International 2023-08-07

      PDF
      366,52 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2024-11-08 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2024-11-08

      PDF
      250,15 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22

      PDF
      626,47 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      VH60NK - Mauerkasten Volta HWV 5x12PLE
      VH60NK
      Mauerkasten Volta HWV 5x12PLE
      Preis
      € 59,41
      / Stück *
      € 59,41
      / Stück *
    • 2
      VU48NK - Mauerkasten, Volta, UPV, 4x12PLE
      VU48NK
      Mauerkasten, Volta, UPV, 4x12PLE
      Preis
      € 24,45
      / Stück *
      € 24,45
      / Stück *
    • 3
      VZ03NWH - Ausbaupaket, volta, hybrid, 36 PLE f.Stromkreisverteiler, 24 PLE für Multimedia
      VZ03NWH
      Ausbaupaket, volta, hybrid, 36 PLE f.Stromkreisverteiler, 24 PLE für Multimedia
      Preis
      € 173,67
      / Stück *
      € 173,67
      / Stück *
    • 4
      VH12NK - Mauerkasten volta HWV 1x12PLE
      VH12NK
      Mauerkasten volta HWV 1x12PLE
      Preis
      € 38,45
      / Stück *
      € 38,45
      / Stück *
    • 5
      VH48NK - Mauerkasten Volta HWV 4x12PLE
      VH48NK
      Mauerkasten Volta HWV 4x12PLE
      Preis
      € 52,42
      / Stück *
      € 52,42
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Ausbaupaket, volta, 4x12PLE, UPV/HWV, mit Rahmen und Tür, QC-PE-Klemme

    Volta Ausbaupaket passend für den volta Mauerkasten Vx48NK mit einem Traggerüst für 48+8PLE aus verzinktem Stahlblech, einer Geräteabdeckung aus Kunststoff mit 46 mm Geräteschlitz, Schnellverschlussbefestigung mit 90° Drehung, drehbaren Blendrahmen mit Tür aus Stahlblech, pulverbeschichtet und eingebrannt, mit 15 mm Putzausgleich. Die Tür ist frontbündig einbaubar mit innenliegenden handbedienbaren Scharnieren. Der Türverschluss hat eine frontbündige Griffmulde mit selbsttätig zurückklappendem Griff. Ohne zusätzliche Demontage des Blendrahmens kann der Türanschlag rechts oder links gewählt werden. Im Lieferumfang enthalten ist eine Schaltplanbefestigung für die Tür, seitlichen Leitungsführungskanal mit Kabelhalteklammern und einer QC PE-Klemme mit 26 Klemmstellen. Als Komplettverteiler entsprechend ÖVE/ÖNORM EN 60670-24 zum Einbau von Geräten bis 63A mit 70mm Einbautiefe. Bemessungsspannung 400V / 50Hz, Schutzart IP30, Schutzklasse II schutzisoliert.

    Höhe: 620 mm
    Breite: 348 mm
    Tiefe: 36 mm
    Montageart: Schraubbefestigung
    RAL Nummer: 9010
    Anzahl Reihen: 4
    Anzahl der Schienen: 1

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : VZ48AU
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf