The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme
    • Klein­ver­teiler IP30 bis IP65
    • volta Klein­ver­teiler Projekt­lie­fer­form
    • VZ36AP2
    EAN
    3250616669482
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H12
    • volta Klein­ver­teiler Projekt­lie­fer­form

    Ausbaupaket,Volta,3x12PLE,UPV/HWV,Blendrahmen,Tür,Abdeckung VZ36AP2

    Preis
    € 99,73
    / Stück *
    € 99,73
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Ausbaupaket,Volta,3x12PLE,UPV/HWV,Blendrahmen,Tür,Abdeckung

    VZ36AP2

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Werk­stoff
    • RAL Nummer
      9010
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP30

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (English )
    PDF
    25,24 MB
    Hager REACH declaration VZ36AP2
    PDF
    Hager RoHS Report VZ36AP2
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild VZ36AP2 | Hager Deutschland

      Produktbild VZ36AP2

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt VZ36AP2 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt VZ36AP2

      Ausbaupaket,Volta,3x12PLE,UPV/HWV,Blendrahmen,Tür,Abdeckung

      PDF
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung International 2023-08-07 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung International 2023-08-07

      PDF
      366,52 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2024-11-08 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2024-11-08

      PDF
      250,15 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22

      PDF
      626,47 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      VH60NK - Mauerkasten Volta HWV 5x12PLE
      VH60NK
      Mauerkasten Volta HWV 5x12PLE
      Preis
      € 59,41
      / Stück *
      € 59,41
      / Stück *
    • 2
      VU48NK - Mauerkasten, Volta, UPV, 4x12PLE
      VU48NK
      Mauerkasten, Volta, UPV, 4x12PLE
      Preis
      € 24,45
      / Stück *
      € 24,45
      / Stück *
    • 3
      VZ03NWH - Ausbaupaket, volta, hybrid, 36 PLE f.Stromkreisverteiler, 24 PLE für Multimedia
      VZ03NWH
      Ausbaupaket, volta, hybrid, 36 PLE f.Stromkreisverteiler, 24 PLE für Multimedia
      Preis
      € 173,67
      / Stück *
      € 173,67
      / Stück *
    • 4
      VH12NK - Mauerkasten volta HWV 1x12PLE
      VH12NK
      Mauerkasten volta HWV 1x12PLE
      Preis
      € 38,45
      / Stück *
      € 38,45
      / Stück *
    • 5
      VH48NK - Mauerkasten Volta HWV 4x12PLE
      VH48NK
      Mauerkasten Volta HWV 4x12PLE
      Preis
      € 52,42
      / Stück *
      € 52,42
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Ausbaupaket,Volta,3x12PLE,UPV/HWV,Blendrahmen,Tür,Abdeckung

    Ausbaupaket, volta

    RAL Nummer: 9010
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP30

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : VZ36AP2
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf