Blendrahmen,Volta,4reih.,geschli.Tür • VZ104V | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Produkte
    0
    Alle anzeigen

    Keine Ergebnisse ""

      Produktkategorien
      0

      Keine Ergebnisse ""

        Suchvorschläge

        Keine Ergebnisse ""

          Verwandte Inhalte
          0
          Alle anzeigen

          Keine Ergebnisse ""

            Download-Center
            0
            Alle anzeigen

            Keine Ergebnisse ""

            Menu
            • Produkte
            • Lösungen
              Digitale Zeitschaltuhren
              Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
              Mehr erfahren
              • Lösungen
              • Aktuelles
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Energieverteilung
                • Kleinverteiler volta
                • Notstromverteiler
                • Feldverteiler-Familie
                • AC-Sammlerverteiler
                • Energiezähler
                • Digitale Zeitschaltuhren
                • Alle ansehen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Leitungsführung- & Raumanschlusssysteme
                • Brüstungskanalsysteme
                • Leitungsführungssysteme
                • Mediensäule
                • Geräteeinbau
                • Alle ansehen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Präsenz- und Bewegungsmelder
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Für Ihr Projekt
                • Einfamilienhaus
                • Bürogebäude
                • Hotel
                • Handel
                • Mehrfamilienhaus
                • Digitales Klassenzimmer
                • Alle ansehen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Für Ihre Tätigkeit
                • Elektrotechniker
                • Elektroplaner
                • Schaltanlagenbau
                • Alle ansehen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Referenzen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Alle ansehen
            • Tools
              Hagercad Planungssoftware
              Besser planen als je zuvor.
              Mehr erfahren
              • Tools
              • Hagercad Planungssoftware
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Ihr digitaler Assistent - Hager Ready
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Zeitschaltuhren - mood App
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Mediensäulen-Konfigurator
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Brüstungskanal-Konfigurator
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Raumsäulen-Konfigurator
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Alle ansehen
            • Wissen
              Trainings & Events
              Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
              Zum Veranstaltungs-Kalender
              • Wissen
              • e-nnovation - Fachmesse
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • How-to Videos
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • Social Media
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • FAQ
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • BIM-Objekte
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • Alle ansehen
            • Service
              Download-Center
              Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
              Zum Download-Center
              • Service
              • Downloads
                Download-Center
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zum Download-Center
              • connect - Das Neugründer-Netzwerk
                Download-Center
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zum Download-Center
              • Newsletter Anmeldung
                Download-Center
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zum Download-Center
              • Alle ansehen
            • Über uns
              Ihr Ansprechpartner
              Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
              Zu unserem Team
              • Über uns
              • Kontakt
                Ihr Ansprechpartner
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zu unserem Team
              • Nachhaltigkeit
                Ihr Ansprechpartner
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zu unserem Team
              • Alle ansehen
            • Alle Kategorien anzeigen
            Account
            • Katalog
            • Vertei­ler­sys­teme
            • Klein­ver­teiler IP30 bis IP65
            • volta Klein­ver­teiler Energie
            • VZ104V
            VZ104V - Blendrahmen, Volta, 4reihig, mit geschlitzter Stahlblechtür
            VZ104V - Blendrahmen, Volta, 4reihig, mit geschlitzter Stahlblechtür

            Blendrahmen, Volta, 4reihig, mit geschlitzter Stahlblechtür

            VZ104V

            VZ104V - Blendrahmen, Volta, 4reihig, mit geschlitzter Stahlblechtür
            VZ104V - Blendrahmen, Volta, 4reihig, mit geschlitzter Stahlblechtür
            • Vertei­ler­sys­teme

            Blendrahmen, Volta, 4reihig, mit geschlitzter Stahlblechtür VZ104V

            EAN
            3250615002228
            Marke
            Hager
            VPE
            1 Stück
            Preisgruppe
            H12
            Preis
            100,20 €
            / Stück *
             100,20 €
            / Stück *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Einer Liste hinzufügen
            Einer Liste hinzufügen

            Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

            Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

            Ein Konto erstellen Anmelden
            • Zubehör
            • Technische Merkmale
            • Umweltwert
            • Downloads
            • Weitere Produkte
            • Ausschreibungstext
            Datenblatt

            Vervollständigen Sie Ihr System

            Optionales Zubehör

            • Gängiges Zubehör 1 Produkte verfügbar

            Vervollständigen Sie Ihr System

            • Gängiges Zubehör
            • VZ535

              Halteclip, Volta, für Stromkreistabelle

               5,85 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen

            Technische Merkmale

            Kompa­ti­bi­lität
            • Passend zu Schran­kart
              Unter­putz, Hohl­wand
            Abmes­sungen
            • Höhe
              755,50 mm
            • Breite
              348 mm
            • Tiefe
              36 mm
            Abde­ckung, Tür
            • Mit trans­pa­rentem Deckel/Tür
              Nein
            • Anzahl Schrank­türen
              1
            • Anzahl der Schlösser
              0
            Werk­stoff
            • RAL Nummer
              9010
            • Farbe
              Rein­weiß
            • Werk­stoff
              Metall
            • Ober­fläche
              Unbe­han­delt
            Archi­tektur
            • Posi­tion Schranktür
              Links
            Ausstat­tung
            • Anzahl Reihen
              4
            Sicherheit
            • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
              IP30
            • Schlie­ßungstyp
              Schnapp­ver­schluss
            Konnek­ti­vität
            • Monta­geart
              Schraub­be­fes­ti­gung
            Instal­la­tion, Montage
            • Geeignet für Außen­be­reich
              Nein

            Umweltwert

            Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

            RoHS-konform Ja
            Halogenfrei Ja

            Zertifizierungen und Dokumente

            PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (english)
            PDF
            25,39 MB
            REACH declaration VZ104V (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration VZ104V (english)
            PDF
            103,84 kB

            Downloads

            • Produktbild

              Bild VZ104V | Hager Deutschland

              Produktbild VZ104V

            • Technische Broschüre

              Bild Technische Broschüre de-DE 2022-09-29 | Hager Deutschland

              Technische Broschüre de-DE 2022-09-29

              PDF
              9,49 MB
            • Bestellhilfe

              Bild Planungsvorlage Wohnungs- & Installationsverteiler | Hager Deutschland

              Planungsvorlage Wohnungs- & Installationsverteiler

              Mit dieser praktischen Checkliste Wohnungs- & Installationsverteiler ganz einfach planen (24AT003MC)

              PDF
              1,18 MB
            • Konformitätserklärung

              Bild Konformitätserklärung International 2023-08-07 | Hager Deutschland

              Konformitätserklärung International 2023-08-07

              PDF
              366,52 kB
              Bild Konformitätserklärung en-GB 2024-11-08 | Hager Deutschland

              Konformitätserklärung en-GB 2024-11-08

              PDF
              250,15 kB
            Mehr Downloads

            Weitere Produkte zu diesem System

              5
            • 1
              VU12AT - Kleinverteiler, volta, UPV, 1x12PLE, IP30, Stahlbl.tür, 340x335x90mm Nischenmaß
              VU12AT
              Kleinverteiler, volta, UPV, 1x12PLE, IP30, Stahlbl.tür, 340x335x90mm Nischenmaß
              Preis
               77,15 €
              / Stück *
               77,15 €
              / Stück *
            • 2
              VU24AT - Kleinverteiler, volta, UPV, 2x12PLE, IP30, Stahlbl.tür, 490x335x90mm Nischenmaß
              VU24AT
              Kleinverteiler, volta, UPV, 2x12PLE, IP30, Stahlbl.tür, 490x335x90mm Nischenmaß
              Preis
               82,43 €
              / Stück *
               82,43 €
              / Stück *
            • 3
              VU36AT - Kleinverteiler, volta, UPV, 3x12PLE, IP30, Stahlbl.tür, 615x335x90mm Nischenmaß
              VU36AT
              Kleinverteiler, volta, UPV, 3x12PLE, IP30, Stahlbl.tür, 615x335x90mm Nischenmaß
              Preis
               114,75 €
              / Stück *
               114,75 €
              / Stück *
            • 4
              VU36CJG - Kleinverteiler, volta, UPV, 3x12PLE, IP30, Stahlbl.tür, mit 1xCJG440D
              VU36CJG
              Kleinverteiler, volta, UPV, 3x12PLE, IP30, Stahlbl.tür, mit 1xCJG440D
              Preis
               166,90 €
              / Stück *
               166,90 €
              / Stück *
            • 5
              VU48AT - Kleinverteiler, volta, UPV, 4x12PLE, IP30, Stahlbl.tür, 740x335x90mm Nischenmaß
              VU48AT
              Kleinverteiler, volta, UPV, 4x12PLE, IP30, Stahlbl.tür, 740x335x90mm Nischenmaß
              Preis
               162,50 €
              / Stück *
               162,50 €
              / Stück *

            Ausschreibungstext

            Blendrahmen, Volta, 4reihig, mit geschlitzter Stahlblechtür

            Blendrahmen, volta

            Höhe: 755,50 mm
            Breite: 348 mm
            Tiefe: 36 mm
            Mit transparentem Deckel/Tür: Nein
            Anzahl Schranktüren: 1
            Anzahl der Schlösser: 0
            RAL Nummer: 9010
            Farbe: Reinweiß
            Werkstoff: Metall
            Anzahl Reihen: 4
            IP-Klasse (Ingress Protection): IP30
            Schließungstyp: Schnappverschluss

            Fabrikat : Hager oder gleichwertig
            Artikel : VZ104V
            gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
            liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

            Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

            Kopiert!
            *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

            Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

            • Energieverteilung
            • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
            • Gebäudeautomation

             

             

            Kontakt & Service

            • Kontakt
            • Unser Team
            • Download-Center

            Unternehmen

            • Über uns
            • Nachhaltigkeit
            • Karriere

            Wer wir sind

            Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

            Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

            Folgen Sie uns 

            • Impressum
            • Datenschutzerklärung
            • Cookies
            • Sicherheitslücken melden
            • AGBs

             

            Hager Electro Ges.m.b.H.
            Dieselgasse 3
            2333 Leopoldsdorf