The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme
    • Klein­ver­teiler IP30 bis IP65
    • vector Klein­ver­teiler Energie IP65
    • VZ100
    EAN
    3250616661004
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H12
    • vector Klein­ver­teiler Energie IP65

    Ersatztür,vector,IP65, für VE412 VZ100

    Preis
     112,23 €
    / Stück *
     112,23 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Ersatztür,vector,IP65, für VE412

    VZ100

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Schließ­system 1 Produkte verfügbar

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 2 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Schließ­system
    • VZ311

      Schloss, vector, mit 2 Schlüsseln

       55,38 €  / Stück*

    Passend zu

    • VE412DN

      Kleinverteiler, vector, APV, IP65, 48PLE, mit Rangierkanal

       394,58 €  / Stück*
    • VE412SN

      Kleinverteiler, vector, APV, IP65, 48PLE, UV-stabil, ohne Leitungseinführung

       433,84 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      523 mm
    • Breite
      280 mm
    • Tiefe
      17 mm
    Abde­ckung, Tür
    • Mit trans­pa­rentem Deckel/Tür
      Ja
    • Anzahl Schrank­türen
      1
    • Anzahl der Schlösser
      0
    Werk­stoff
    • Farbe
      Stein­grau
    • Werk­stoff
      Kunststoff
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    Archi­tektur
    • Posi­tion Schranktür
      Links
    Sicherheit
    • Schutz­klasse
      Schutz­klasse II
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP65
    • Schlie­ßungstyp
      Schnapp­ver­schluss
    Ausstat­tung
    • Anzahl Felder
      1
    • Anzahl Reihen
      4
    Konnek­ti­vität
    • Monta­geart
      Schnapp­be­fes­ti­gung
    Instal­la­tion, Montage
    • Geeignet für Aussen­be­reich
      Ja

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (english)
    PDF
    25,39 MB
    Hager REACH declaration VZ100
    PDF
    Hager RoHS Report VZ100
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild VZ100 | Hager Deutschland

      Produktbild VZ100

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt VZ100 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt VZ100

      Ersatztür,vector,IP65, für VE412

      PDF
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2022-11-14

      PDF
      257,02 kB
      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2022-12-19

      PDF
      258,36 kB
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      VE118SN - Kleinverteiler, vector, APV, IP65, 18PLE, UV-stabil, ohne Leitungseinführung
      VE118SN
      Kleinverteiler, vector, APV, IP65, 18PLE, UV-stabil, ohne Leitungseinführung
      Preis
       198,28 €
      / Stück *
       198,28 €
      / Stück *
    • 2
      VZ040M - Kabelverschraubung, vector, IP65 M40, Kunststoff
      VZ040M
      Kabelverschraubung, vector, IP65 M40, Kunststoff
      Preis
       19,64 €
      / Stück *
       19,64 €
      / Stück *
    • 3
      VZ311 - Schloss, vector, mit 2 Schlüsseln
      VZ311
      Schloss, vector, mit 2 Schlüsseln
      Preis
       55,38 €
      / Stück *
       55,38 €
      / Stück *
    • 4
      VE318DN - Kleinverteiler, vector, APV, IP65, 54PLE, mit Rangierkanal
      VE318DN
      Kleinverteiler, vector, APV, IP65, 54PLE, mit Rangierkanal
      Preis
       415,59 €
      / Stück *
       415,59 €
      / Stück *
    • 5
      FZ411M - 1 x Kabeleinführungstülle, M32
      FZ411M
      1 x Kabeleinführungstülle, M32
      Preis
       2,30 €
      / Stück *
       2,30 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Ersatztür,vector,IP65, für VE412

    Ersatztür, vector

    Höhe: 523 mm
    Breite: 280 mm
    Tiefe: 17 mm
    Mit transparentem Deckel/Tür: Ja
    Anzahl Schranktüren: 1
    Anzahl der Schlösser: 0
    Farbe: Steingrau
    Werkstoff: Kunststoff
    Schutzklasse: Schutzklasse II
    Anzahl Felder: 1
    Anzahl Reihen: 4
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP65
    Schließungstyp: Schnappverschluss

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : VZ100
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Ladeinfrastruktur
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf