Kleinvert.,golf,UPV,22PLE,weiße Tür • VF122PD | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Katalog
  • Vertei­ler­sys­teme
  • Klein­ver­teiler IP30 bis IP65
  • golf Klein­ver­teiler
  • VF122PD

Kleinverteiler, golf, UPV, 22PLE, 1-reihig, IP40, MS-Klemme, N+PE, weiße Tür

VF122PD

  • Vertei­ler­sys­teme

Kleinverteiler, golf, UPV, 22PLE, 1-reihig, IP40, MS-Klemme, N+PE, weiße Tür VF122PD

EAN
3250616463295
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H12
Preis
57,95 €
/ Stück *
 57,95 €
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden
  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Abde­ckung für Vertei­ler­feld 1 Produkte verfügbar
  • Tür/­Be­di­en­feld 2 Produkte verfügbar
  • Internes Monta­ge­zu­behör 1 Produkte verfügbar
  • Schließ­system 1 Produkte verfügbar
  • Zube­hör/Er­satz­teile für Klemmen 1 Produkte verfügbar
  • Mehr sehen 8 weitere Produkte verfügbar

Vervollständigen Sie Ihr System

  • Abde­ckung für Vertei­ler­feld
  • Tür/­Be­di­en­feld
  • Internes Monta­ge­zu­behör
  • Schließ­system
  • Zube­hör/Er­satz­teile für Klemmen
  • Abde­ckung/Blen­de/­Be­schrif­tungs­leiste
  • Monta­ge­zu­behör
  • Gängiges Zubehör
  • Monta­geschiene
  • VZ651N

    Abdeckung,golf,mit 4 Schrauben,Zubehör,für VF122

     0,00 €  / *
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • VZ611N

    Tür,golf,weiß,Zubehör,für VF/VS122

     0,00 €  / *
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • VZ631N

    Tür,golf,transparent,Zubehör,für VF/VS122

     0,00 €  / *
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • VZ691N

    Kunststoff-Traggerüst,golf,Zubehör,für VF122

     0,00 €  / *
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • VZ794N

    Schließung , golf, UPV, APV, 2 Schlüssel, Zubehör

     0,00 €  / *
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • VZ704N

    Klemmenträger,golf,MS-Klemmen,für VF/VS 18/22 M

     0,00 €  / *
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • VZ787N

    Beschriftungsklappen,golf,APV,UPV,450mm,Zubehör

     0,00 €  / *
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • VZ788N

    Beschriftungsstreifen,golf,selbstklebend,396mm,für APV,UPV,Zubehör

     0,00 €  / *
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • VZ696N

    Hohlwandanker,golf,für Hohlwandverteile,Zubehör,4Stück

     0,00 €  / *
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • VZ790N

    Schrauben,golf 90°,für UPV,für Chassis und Haube,Zubehör

     0,00 €  / *
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • VZ694N

    Schieber,golf,Zubehör,für Mauerkasten VF 18/22 M

     0,00 €  / *
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • VZ699N

    Kabelführungsklammern,golf,Zubehör,VF/VS,10Stück

     0,00 €  / *
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • VZ786N

    Vorfixierungshilfe,golf,Mauer,Zubehör,für UPV

     0,00 €  / *
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • VZ793N

    Hutschiene,golf,22PLE,UPV,APV,Zubehör

     0,00 €  / *
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

Technische Merkmale

Span­nung
  • Nenn­span­nung
    400 - 400 V
Instal­la­tion, Montage
  • Geeignet für Außen­be­reich
    Nein
  • Montage auf
    Unter­putz
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    63 A
Ausstat­tung
  • Anzahl der Schienen
    1
  • Anzahl Reihen
    1
  • Anzahl Felder
    1
  • Mit Schloss
    Nein
  • Mit Neutral­lei­ter­klem­men­block
    Ja
  • Mit Erdungs­klem­men­block
    Ja
  • Mit Monta­ge­platte
    Nein
Kapa­zität
  • Anzahl Module
    22
Funk­ti­onen
  • Mit Leitungs­ein­füh­rung
    Ja
Abmes­sungen
  • Höhe
    293 mm
  • Breite
    532 mm
  • Tiefe
    97,50 mm
  • Einbau­höhe
    257 mm
  • Einbaubreite
    498 mm
  • Einbau­tiefe
    72 mm
  • Breite in Teilungs­einheiten
    22
Abde­ckung, Tür
  • Anzahl Schrank­türen
    1
  • Anzahl der Schlösser
    0
  • Mit trans­pa­rentem Deckel/Tür
    Nein
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Kunststoff
  • RAL Nummer
    9010
  • Farbe
    Rein­weiß
  • Ultra­vi­o­lettstrahlen beständig
    Nein
Sicherheit
  • Schutz­klasse
    Schutz­klasse II
  • Stoß­fes­tig­keit IK
    IK07
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP40
  • Schlie­ßungstyp
    Schnapp­ver­schluss, Ohne Schloss
  • Glühdraht­test
    850 °C

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

Zertifizierungen und Dokumente

PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (english)
PDF
25,39 MB
REACH declaration VF122PD (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration VF122PD (english)
PDF
103,84 kB

Downloads

  • Produktbild

    Bild VF122PD | Hager Deutschland

    Produktbild VF122PD

  • Montageanleitung

    Bild HWV/Brass/QC | Hager Deutschland

    HWV/Brass/QC

    Montageanleitung International 2015-07-13

    PDF
    4,36 MB
  • BIM Revit Objekte

    Bild Range : Golf. Switchboard IP40 with DIN rail system. German - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Deutschland

    Range : Golf. Switchboard IP40 with DIN rail system. German - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

    BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01

    RFA
    1,59 MB
    Bild Range : Golf. Switchboard IP40 with DIN rail system. German - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Deutschland

    Range : Golf. Switchboard IP40 with DIN rail system. German - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

    BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01

    RFA
    1,20 MB
    Bild Range Golf enclosures for AT (Lang. : de) IP40 plain door with installation System  hosted-V2021 | Hager Deutschland

    Range Golf enclosures for AT (Lang. : de) IP40 plain door with installation System hosted-V2021

    BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01

    RFA
    1,21 MB
    Bild Range Golf enclosures for AT (Lang. : de) IP40 plain door with installation System  no hosted-V2021 | Hager Deutschland

    Range Golf enclosures for AT (Lang. : de) IP40 plain door with installation System no hosted-V2021

    BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01

    RFA
    1,20 MB
  • Konformitätserklärung

    Bild Konformitätserklärung en-GB 2024-09-17 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung en-GB 2024-09-17

    PDF
    430,70 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    VF104PD - Kleinverteiler, golf, UPV, 4PLE ,1-reihig, IP40, MS-Klemme N+PE, weiße Tür
    VF104PD
    Kleinverteiler, golf, UPV, 4PLE , 1-reihig, IP40, MS-Klemme N+PE, weiße Tür
  • 2
    VF104TD - Kleinverteiler, golf, UPV, 4PLE, 1-reihig, IP40, MS-Klemme, N+PE, transp. Tür
    VF104TD
    Kleinverteiler, golf, UPV, 4PLE, 1-reihig, IP40, MS-Klemme, N+PE, transp. Tür
  • 3
    VF108PD - Kleinverteiler, golf, UPV, 8PLE, 1-reihig, IP40, MS-Klemme, N+PE, weiße Tür
    VF108PD
    Kleinverteiler, golf, UPV, 8PLE, 1-reihig, IP40, MS-Klemme, N+PE, weiße Tür
  • 4
    VF108TD - Kleinverteiler, golf, UPV, 8PLE, 1-reihig, IP40, MS-Klemme, N+PE, transp. Tür
    VF108TD
    Kleinverteiler, golf, UPV, 8PLE, 1-reihig, IP40, MS-Klemme, N+PE, transp. Tür
  • 5
    VF112PD - Kleinverteiler, golf, UPV, 12PLE, 1-reihig, IP40, MS-Klemme, N+PE, weiße Tür
    VF112PD
    Kleinverteiler, golf, UPV, 12PLE, 1-reihig, IP40, MS-Klemme, N+PE, weiße Tür

Ausschreibungstext

Kleinverteiler, golf, UPV, 22PLE, 1-reihig, IP40, MS-Klemme, N+PE, weiße Tür

Installationskleinverteiler Unterputz aus Kunststoff, nach OVE EN 61439-1/3, geeignet zum Einsatz in Wohngebäuden nach OVE E 8101. Zum Einbau von Geräten bis 63 A mit 70 mm Einbautiefe, Bemessungsspannung 400V/50Hz. Schutzart IP30, Schutzklasse II schutzisoliert. Bestehend aus: Kunststoff-Mauerkasten mit serienmäßigem Leitungsabfang und ausbrechbaren Leitungseinführungsschiebern mit Schnappbefestigung. Hutschienen einzeln isoliert einbaubar. Geräteabdeckung aus Kunststoff mit 46 mm Geräteschlitz, Schnellverschlussbefestigung mit 90° Drehung. Verdrehbarer Blendrahmen mit Tür, mit Putzausgleich. Tü. Türverschluss mit frontbündiger Griffmulde und selbsttätig zurückklappendem Griff, Türanschlag rechts oder links ohne Blendrahmendemontage. Serienmäßige Schaltplanbefestigung in der Zür.

Montage auf: Unterputz
Anzahl der Schienen: 1
Anzahl Reihen: 1
Anzahl Felder: 1
Anzahl Module: 22
Höhe: 293 mm
Breite: 532 mm
Tiefe: 97,50 mm
Anzahl Schranktüren: 1
Anzahl der Schlösser: 0
Werkstoff: Kunststoff
Schutzklasse: Schutzklasse II
Stoßfestigkeit IK: IK07
IP-Klasse (Ingress Protection): IP40
Halogenfrei: Nein
Schließungstyp: Schnappverschluss
Ohne Schloss

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : VF122PD
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Gebäudeautomation

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf