Kleinvert.,golf,UPV,MM,54PLE,weiße Tür • VF318PZF | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Produkte
    0
    Alle anzeigen

    Keine Ergebnisse ""

      Produktkategorien
      0

      Keine Ergebnisse ""

        Suchvorschläge

        Keine Ergebnisse ""

          Verwandte Inhalte
          0
          Alle anzeigen

          Keine Ergebnisse ""

            Download-Center
            0
            Alle anzeigen

            Keine Ergebnisse ""

            Menu
            • Produkte
            • Lösungen
              Digitale Zeitschaltuhren
              Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
              Mehr erfahren
              • Lösungen
              • Aktuelles
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Energieverteilung
                • Kleinverteiler volta
                • Notstromverteiler
                • Feldverteiler-Familie
                • AC-Sammlerverteiler
                • Energiezähler
                • Digitale Zeitschaltuhren
                • Alle ansehen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Leitungsführung- & Raumanschlusssysteme
                • Brüstungskanalsysteme
                • Leitungsführungssysteme
                • Mediensäule
                • Geräteeinbau
                • Alle ansehen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Präsenz- und Bewegungsmelder
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Für Ihr Projekt
                • Einfamilienhaus
                • Bürogebäude
                • Hotel
                • Handel
                • Mehrfamilienhaus
                • Digitales Klassenzimmer
                • Alle ansehen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Für Ihre Tätigkeit
                • Elektrotechniker
                • Elektroplaner
                • Schaltanlagenbau
                • Alle ansehen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Referenzen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Alle ansehen
            • Tools
              Hagercad Planungssoftware
              Besser planen als je zuvor.
              Mehr erfahren
              • Tools
              • Hagercad Planungssoftware
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Ihr digitaler Assistent - Hager Ready
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Zeitschaltuhren - mood App
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Mediensäulen-Konfigurator
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Brüstungskanal-Konfigurator
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Raumsäulen-Konfigurator
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Alle ansehen
            • Wissen
              Trainings & Events
              Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
              Zum Veranstaltungs-Kalender
              • Wissen
              • e-nnovation - Fachmesse
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • How-to Videos
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • Social Media
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • FAQ
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • BIM-Objekte
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • Alle ansehen
            • Service
              Download-Center
              Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
              Zum Download-Center
              • Service
              • Downloads
                Download-Center
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zum Download-Center
              • connect - Das Neugründer-Netzwerk
                Download-Center
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zum Download-Center
              • Newsletter Anmeldung
                Download-Center
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zum Download-Center
              • Alle ansehen
            • Über uns
              Ihr Ansprechpartner
              Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
              Zu unserem Team
              • Über uns
              • Kontakt
                Ihr Ansprechpartner
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zu unserem Team
              • Nachhaltigkeit
                Ihr Ansprechpartner
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zu unserem Team
              • Alle ansehen
            • Alle Kategorien anzeigen
            Account
            • Katalog
            • Vertei­ler­sys­teme
            • Klein­ver­teiler IP30 bis IP65
            • golf Klein­ver­teiler
            • VF318PZF
            VF318PZF - Kleinverteiler, golf, UPV, Multimedia, 54PLE, 3-reihig, weiße Tür geschlitzt
            VF318PZF - Kleinverteiler, golf, UPV, Multimedia, 54PLE, 3-reihig, weiße Tür geschlitzt
            VF318PZF - Kleinverteiler, golf, UPV, Multimedia, 54PLE, 3-reihig, weiße Tür geschlitzt

            Kleinverteiler, golf, UPV, Multimedia, 54PLE, 3-reihig, weiße Tür geschlitzt

            VF318PZF

            VF318PZF - Kleinverteiler, golf, UPV, Multimedia, 54PLE, 3-reihig, weiße Tür geschlitzt
            VF318PZF - Kleinverteiler, golf, UPV, Multimedia, 54PLE, 3-reihig, weiße Tür geschlitzt
            VF318PZF - Kleinverteiler, golf, UPV, Multimedia, 54PLE, 3-reihig, weiße Tür geschlitzt
            • Vertei­ler­sys­teme

            Kleinverteiler, golf, UPV, Multimedia, 54PLE, 3-reihig, weiße Tür geschlitzt VF318PZF

            EAN
            3250616467163
            Marke
            Hager
            VPE
            1 Stück
            Preis
            Preis auf Anfrage

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Einer Liste hinzufügen
            Einer Liste hinzufügen

            Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

            Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

            Ein Konto erstellen Anmelden
            • Zubehör
            • Technische Merkmale
            • Umweltwert
            • Downloads
            • Weitere Produkte
            Datenblatt

            Vervollständigen Sie Ihr System

            Optionales Zubehör

            • Abde­ckung für Vertei­ler­feld 1 Produkte verfügbar
            • Tür/­Be­di­en­feld 2 Produkte verfügbar
            • Internes Monta­ge­zu­behör 1 Produkte verfügbar
            • Schließ­system 1 Produkte verfügbar
            • Abde­ckung/Blen­de/­Be­schrif­tungs­leiste 2 Produkte verfügbar
            • Mehr sehen 1 weitere Produkte verfügbar

            Vervollständigen Sie Ihr System

            • Abde­ckung für Vertei­ler­feld
            • Tür/­Be­di­en­feld
            • Internes Monta­ge­zu­behör
            • Schließ­system
            • Abde­ckung/Blen­de/­Be­schrif­tungs­leiste
            • Gängiges Zubehör
            • VZ649N

              Abdeckung,golf,mit 4 Schrauben,Zubehör,für VF318

               0,00 €  / *
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • VZ609N

              Tür,golf,weiß,Zubehör,für VF/VS318

               0,00 €  / *
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • VZ629N

              Tür,golf,transparent,Zubehör,für VF/VS318

               0,00 €  / *
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • VZ689N

              Kunststoff-Traggerüst,golf,Zubehör,für VF318

               0,00 €  / *
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • VZ794N

              Schließung , golf, UPV, APV, 2 Schlüssel, Zubehör

               0,00 €  / *
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • VZ787N

              Beschriftungsklappen,golf,APV,UPV,450mm,Zubehör

               0,00 €  / *
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • VZ788N

              Beschriftungsstreifen,golf,selbstklebend,396mm,für APV,UPV,Zubehör

               0,00 €  / *
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • VZ699N

              Kabelführungsklammern,golf,Zubehör,VF/VS,10Stück

               0,00 €  / *
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen

            Technische Merkmale

            Span­nung
            • Nenn­span­nung
              400 - 400 V
            Instal­la­tion, Montage
            • Geeignet für Außen­be­reich
              Nein
            • Montage auf
              Unter­putz
            Elek­tri­scher Strom
            • Nenn­strom
              63 A
            Ausstat­tung
            • Anzahl der Schienen
              3
            • Anzahl Reihen
              3
            • Anzahl Felder
              1
            • Mit Schloss
              Nein
            • Mit Neutral­lei­ter­klem­men­block
              Nein
            • Mit Erdungs­klem­men­block
              Nein
            • Mit Monta­ge­platte
              Ja
            Kapa­zität
            • Anzahl Module
              54
            Funk­ti­onen
            • Mit Leitungs­ein­füh­rung
              Ja
            Abmes­sungen
            • Höhe
              543 mm
            • Breite
              460 mm
            • Tiefe
              97,50 mm
            • Einbaubreite
              426 mm
            • Einbau­tiefe
              72 mm
            • Breite in Teilungs­einheiten
              18
            Abde­ckung, Tür
            • Anzahl Schrank­türen
              1
            • Anzahl der Schlösser
              0
            • Mit trans­pa­rentem Deckel/Tür
              Nein
            Werk­stoff
            • Werk­stoff
              Kunststoff
            • RAL Nummer
              9010
            • Farbe
              Rein­weiß
            Sicherheit
            • Schutz­klasse
              Schutz­klasse II
            • Stoß­fes­tig­keit IK
              IK07
            • Schlie­ßungstyp
              Schnapp­ver­schluss, Ohne Schloss
            • Glühdraht­test
              650 °C

            Umweltwert

            Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

            Zertifizierungen und Dokumente

            PEP Dokument en-GB 2024-07-08
            PDF
            302,10 kB
            REACH declaration VF318PZF (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration VF318PZF (english)
            PDF
            103,84 kB

            Downloads

            • Produktbild

              Bild VF318PZF | Hager Deutschland

              Produktbild VF318PZF

            • Konformitätserklärung

              Bild Konformitätserklärung International 2023-11-13 | Hager Deutschland

              Konformitätserklärung International 2023-11-13

              PDF
              203,43 kB
            Mehr Downloads

            Weitere Produkte zu diesem System

              5
            • 1
              VF104PD - Kleinverteiler, golf, UPV, 4PLE ,1-reihig, IP40, MS-Klemme N+PE, weiße Tür
              VF104PD
              Kleinverteiler, golf, UPV, 4PLE , 1-reihig, IP40, MS-Klemme N+PE, weiße Tür
            • 2
              VF104TD - Kleinverteiler, golf, UPV, 4PLE, 1-reihig, IP40, MS-Klemme, N+PE, transp. Tür
              VF104TD
              Kleinverteiler, golf, UPV, 4PLE, 1-reihig, IP40, MS-Klemme, N+PE, transp. Tür
            • 3
              VF108PD - Kleinverteiler, golf, UPV, 8PLE, 1-reihig, IP40, MS-Klemme, N+PE, weiße Tür
              VF108PD
              Kleinverteiler, golf, UPV, 8PLE, 1-reihig, IP40, MS-Klemme, N+PE, weiße Tür
            • 4
              VF108TD - Kleinverteiler, golf, UPV, 8PLE, 1-reihig, IP40, MS-Klemme, N+PE, transp. Tür
              VF108TD
              Kleinverteiler, golf, UPV, 8PLE, 1-reihig, IP40, MS-Klemme, N+PE, transp. Tür
            • 5
              VF112PD - Kleinverteiler, golf, UPV, 12PLE, 1-reihig, IP40, MS-Klemme, N+PE, weiße Tür
              VF112PD
              Kleinverteiler, golf, UPV, 12PLE, 1-reihig, IP40, MS-Klemme, N+PE, weiße Tür
            *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

            Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

            • Energieverteilung
            • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
            • Gebäudeautomation

             

             

            Kontakt & Service

            • Kontakt
            • Unser Team
            • Download-Center

            Unternehmen

            • Über uns
            • Nachhaltigkeit
            • Karriere

            Wer wir sind

            Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

            Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

            Folgen Sie uns 

            • Impressum
            • Datenschutzerklärung
            • Cookies
            • Sicherheitslücken melden
            • AGBs

             

            Hager Electro Ges.m.b.H.
            Dieselgasse 3
            2333 Leopoldsdorf