Hutschiene, universN ,2feldig, zur Befestigung auf Tragschiene UZ02B4
EAN
3250616366237
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H11
Preis
6,55 €
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Höhe35 mm
-
Breite496 mm
-
Tiefe246 mm
-
Länge496 mm
Werkstoff
-
WerkstoffStahl
-
OberflächeFeuerverzinkt
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Bestellhilfe
Bestellhilfe de-AT 2015-09-24
PDF1,42 MB
Mehr Downloads
Ausschreibungstext
Hutschiene, universN ,2feldig, zur Befestigung auf Tragschiene
Schutzleiterverbindung als Cu-Schiene 20 x 5 mm mit Schrauben zur PE-Befestigung zwischen den Tragschienen zum Schrankeinbau .
Höhe: 35 mm
Breite: 496 mm
Tiefe: 246 mm
Länge: 496 mm
Werkstoff: Stahl
Oberfläche: Feuerverzinkt
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : UZ02B4
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Schutzleiterverbindung als Cu-Schiene 20 x 5 mm mit Schrauben zur PE-Befestigung zwischen den Tragschienen zum Schrankeinbau .
Höhe: 35 mm
Breite: 496 mm
Tiefe: 246 mm
Länge: 496 mm
Werkstoff: Stahl
Oberfläche: Feuerverzinkt
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : UZ02B4
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.