Stahlblechtür,ZW, für ZW313F/W,3feldrig,3DIN,Zählertafel Österreich UW33MD
EAN
3250616110595
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H07
Preis
316,02 €
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Kompatible Produkte
-
Passend zu 9 Produkte verfügbar
Passend zu
Technische Merkmale
Abdeckung, Tür
-
Mit transparentem Deckel/TürJa
-
Anzahl Schranktüren1
-
Art der SchranktürSchlosstür
Werkstoff
-
RAL Nummer9010
-
FarbeReinweiß
-
WerkstoffStahl
-
OberflächeLackiert
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt UW33MD
Stahlblechtür,ZW, für ZW313F/W,3feldrig,3DIN,Zählertafel Österreich
PDF
Mehr Downloads
Ausschreibungstext
Stahlblechtür,ZW, für ZW313F/W,3feldrig,3DIN,Zählertafel Österreich
Zubehör für Zählerverteiler hager ZW
Mit transparentem Deckel/Tür: Ja
Anzahl Schranktüren: 1
Art der Schranktür: Schlosstür
RAL Nummer: 9010
Farbe: Reinweiß
Werkstoff: Stahl
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : UW33MD
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Zubehör für Zählerverteiler hager ZW
Mit transparentem Deckel/Tür: Ja
Anzahl Schranktüren: 1
Art der Schranktür: Schlosstür
RAL Nummer: 9010
Farbe: Reinweiß
Werkstoff: Stahl
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : UW33MD
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Kopiert!