The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Home
  • Katalog
  • UN42TN

Einbausatz, univers, FW, Media mit Lochblech Montageplatte, 600x500mm UN42TN

EAN
3250616240391
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H15
Preis
 174,00 €
/ Stück *
 174,00 €
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Hierbei handelt es sich um ein Auslaufprodukt. Bestellung ist noch möglich. Bezüglich Verfügbarkeit, Lieferzeit und Preis wenden Sie sich bitte an Ihren Elektro-Fachgroßhändler.

Einbausatz, univers, FW, Media mit Lochblech Montageplatte, 600x500mm

UN42TN

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Monta­ge­zu­behör 2 Produkte verfügbar
  • Gängiges Zubehör 3 Produkte verfügbar
  • Rangier­feld für Gehäuse 1 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Monta­ge­zu­behör
  • Gängiges Zubehör
  • Rangier­feld für Gehäuse
  • UZ05A1

    Haubenturm-Erhöhung der Einbautiefe um 15mm, universN, Inhalt 4 Stück

     7,04 €  / Stück*
  • VZ306

    Befestigungssatz, univers, 2x Expander, größere Multimedia-Geräte, Montageplatte

     5,50 €  / Stück*
  • VZ314RJ

    RJ45 Modul (E-Dat), universal, C6, ISO A, 10GBit Ethernet (IEEE 802.3an), 180°

     25,64 €  / Stück*
  • VZ315FF

    KOAX Modul (E-Dat), universal, F-Buchse / F-Buchse

     24,79 €  / Stück*
  • VZ314BL

    Blind Modul (E-Dat), universal, zur Abdeckung nicht benötigter Modulfelder

     5,94 €  / Stück*
  • VZ02MM

    Multimedia-Halter, universal, weiß, 2-fach, Kunststoff, für Montageplatten

     25,49 €  / Paar*

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    600 mm
  • Breite
    500 mm
  • Tiefe
    52 mm
Ausstat­tung
  • Anzahl Felder
    2

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument en-GB 2025-10-31
PDF
49,47 MB
Hager REACH declaration UN42TN
PDF
Hager RoHS Report UN42TN
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Bild UN42TN | Hager Deutschland

    Produktbild UN42TN

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt UN42TN | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt UN42TN

    Einbausatz, univers, FW, Media mit Lochblech Montageplatte, 600x500mm

    PDF
  • Handbuch

    Bild Handbook de-DE 2023-03-28 | Hager Deutschland

    Handbook de-DE 2023-03-28

    Handbuch de-DE 2023-03-28

    PDF
    6,50 MB
    Bild Handbook de-DE 2023-03-30 | Hager Deutschland

    Handbook de-DE 2023-03-30

    Handbuch de-DE 2023-03-30

    PDF
    23,41 MB
    Bild Handbook en-GB 2023-03-30 | Hager Deutschland

    Handbook en-GB 2023-03-30

    Handbuch en-GB 2023-03-30

    PDF
    23,14 MB
    Bild Handbook en-GB 2023-04-11 | Hager Deutschland

    Handbook en-GB 2023-04-11

    Handbuch en-GB 2023-04-11

    PDF
    5,83 MB
  • Konformitätserklärung

    Bild Declaration | Hager Deutschland

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2021-01-08

    PDF
    289,50 kB
Mehr Downloads
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Ladeinfrastruktur
  • Gebäudeautomation
  • Brandschutz

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf