The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • UN32TN
    EAN
    3250616240384
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H15

    Einbausatz, univers, FW, Media mit Lochblech Montageplatte, 450x500mm UN32TN

    Preis
    € 143,60
    / Stück *
    € 143,60
    / Stück *
    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Einbausatz, univers, FW, Media mit Lochblech Montageplatte, 450x500mm

    UN32TN

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Monta­ge­zu­behör 2 Produkte verfügbar
    • Gängiges Zubehör 3 Produkte verfügbar
    • Rangier­feld für Gehäuse 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Monta­ge­zu­behör
    • Gängiges Zubehör
    • Rangier­feld für Gehäuse
    • UZ05A1

      Haubenturm-Erhöhung der Einbautiefe um 15mm, universN, Inhalt 4 Stück

      € 7,74  / Stück*
    • VZ306

      Befestigungssatz, univers, 2x Expander, größere Multimedia-Geräte, Montageplatte

      € 6,05  / Stück*
    • VZ314RJ

      RJ45 Modul (E-Dat), universal, C6, ISO A, 10GBit Ethernet (IEEE 802.3an), 180°

      € 28,21  / Stück*
    • VZ315FF

      KOAX Modul (E-Dat), universal, F-Buchse / F-Buchse

      € 27,28  / Stück*
    • VZ314BL

      Blind Modul (E-Dat), universal, zur Abdeckung nicht benötigter Modulfelder

      € 6,53  / Stück*
    • VZ02MM

      Multimedia-Halter, universal, weiß, 2-fach, Kunststoff, für Montageplatten

      € 28,04  / Paar*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      450 mm
    • Breite
      500 mm
    • Tiefe
      52 mm
    Ausstat­tung
    • Anzahl Felder
      2

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration UN32TN
    PDF
    RoHS Report UN32TN
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild UN32TN | Hager Deutschland

      Produktbild UN32TN

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt UN32TN | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt UN32TN

      Einbausatz, univers, FW, Media mit Lochblech Montageplatte, 450x500mm

      PDF
    • Handbuch

      Bild Handbook de-DE 2023-03-30 | Hager Deutschland

      Handbook de-DE 2023-03-30

      Handbuch de-DE 2023-03-30

      PDF
      23,41 MB
      Bild Handbook en-GB 2023-03-30 | Hager Deutschland

      Handbook en-GB 2023-03-30

      Handbuch en-GB 2016-02-10

      PDF
      23,14 MB
      Bild Technical manual for FWB enclosures | Hager Deutschland

      Technical manual for FWB enclosures

      Surface boards and accessories (EN)

      PDF
      34,45 MB
      Bild Technical manual for FWU enclosures | Hager Deutschland

      Technical manual for FWU enclosures

      Flush boards and accessories (EN)

      PDF
      5,83 MB
      Bild Technical manual for FWU enclosures | Hager Deutschland

      Technical manual for FWU enclosures

      Flush boards and accessories (DE)

      PDF
      6,50 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22

      PDF
      532,42 kB
    Mehr Downloads
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf