The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • UM81UK
    EAN
    3250610660898
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück

    Traggerüst mit Kunststoff-Montageplatte für Multimedia-Anwendungen,1200x250mm UM81UK

    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Traggerüst mit Kunststoff-Montageplatte für Multimedia-Anwendungen,1200x250mm

    UM81UK

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Rangier­feld für Gehäuse 4 Produkte verfügbar
    • Gängiges Zubehör 3 Produkte verfügbar
    • Monta­ge­zu­behör 1 Produkte verfügbar
    • Modu­larer Steck­ver­binder 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Rangier­feld für Gehäuse
    • Gängiges Zubehör
    • Monta­ge­zu­behör
    • Modu­larer Steck­ver­binder
    • FZ06MK

      Patch-Panel 6-fach, für Keystone, ohne Module, für Hutschiene oder geschraubt

      € 52,42  / Stück*
    • FZ12MK

      Patch-Panel, univ., 12-fach, für Keystone, o. Module, für Hutschiene/geschraubt

      € 68,19  / Stück*
    • FZ12MMO

      Patch-Panel, univers 12-fach (E-Dat) ohne Module, für Hutschiene oder geschraubt

      € 68,19  / Stück*
    • VZ02MM

      Multimedia-Halter, universal, weiß, 2-fach, Kunststoff, für Montageplatten

      € 28,04  / Paar*
    • VZ314RJ

      RJ45 Modul (E-Dat), universal, C6, ISO A, 10GBit Ethernet (IEEE 802.3an), 180°

      € 28,21  / Stück*
    • VZ315FF

      KOAX Modul (E-Dat), universal, F-Buchse / F-Buchse

      € 27,28  / Stück*
    • VZ314BL

      Blind Modul (E-Dat), universal, zur Abdeckung nicht benötigter Modulfelder

      € 6,53  / Stück*
    • VZ306

      Befestigungssatz, univers, 2x Expander, größere Multimedia-Geräte, Montageplatte

      € 6,05  / Stück*
    • TN002S

      Patchmodul RJ45 CAT6 STP für Hutschienenmontage

      € 55,27  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      1200 mm
    • Breite
      250 mm
    • Tiefe
      52 mm
    Ausstat­tung
    • Anzahl Felder
      1
    Werk­stoff
    • RAL Nummer
      9010

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration UM81UK
    PDF
    RoHS Report UM81UK
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild UM81UK | Hager Deutschland

      Produktbild UM81UK

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt UM81UK | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt UM81UK

      Traggerüst mit Kunststoff-Montageplatte für Multimedia-Anwendungen,1200x250mm

      PDF
    • Technische Broschüre

      Bild Technische Broschüre de-AT 2022-09-29 | Hager Deutschland

      Technische Broschüre de-AT 2022-09-29

      PDF
      9,49 MB
    • Bestellhilfe

      Bild Planungsvorlage Wohnungs- & Installationsverteiler | Hager Deutschland

      Planungsvorlage Wohnungs- & Installationsverteiler

      Mit dieser praktischen Checkliste Wohnungs- & Installationsverteiler ganz einfach planen (24AT003MC)

      PDF
      1,18 MB
    • Katalog

      Bild 22AT0009MC_Bestellhilfe_Feldverteiler_Unterputz_Projektlieferform_2022_04 | Hager Deutschland

      22AT0009MC_Bestellhilfe_Feldverteiler_Unterputz_Projektlieferform_2022_04

      Stand: 01.04.2022

      PDF
      537,34 kB
    • Handbuch

      Bild Handbook de-DE 2023-03-30 | Hager Deutschland

      Handbook de-DE 2023-03-30

      Handbuch de-DE 2023-03-30

      PDF
      23,41 MB
      Bild Handbook en-GB 2023-03-30 | Hager Deutschland

      Handbook en-GB 2023-03-30

      Handbuch en-GB 2016-02-10

      PDF
      23,14 MB
      Bild Technical manual for FWB enclosures | Hager Deutschland

      Technical manual for FWB enclosures

      Surface boards and accessories (EN)

      PDF
      34,45 MB
      Bild Technical manual for FWU enclosures | Hager Deutschland

      Technical manual for FWU enclosures

      Flush boards and accessories (EN)

      PDF
      5,83 MB
      Bild Technical manual for FWU enclosures | Hager Deutschland

      Technical manual for FWU enclosures

      Flush boards and accessories (DE)

      PDF
      6,50 MB
    Mehr Downloads
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf