The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme
    • Anschluss­technik
    • Sammelschiene
    • UM09K
    EAN
    3250616230774
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H60
    • Sammelschiene

    CU-Schiene, universN, 40x10mm, 5feldig, für 9 Trennerleisten NH1-3, (Stück) UM09K

    Preis
    € 891,66
    / Stück *
    € 891,66
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    CU-Schiene, universN, 40x10mm, 5feldig, für 9 Trennerleisten NH1-3, (Stück)

    UM09K

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      800 A
    Abmes­sungen
    • Brei­te/­Dicke Sammelschiene
      10 - 10 mm
    • Höhe Sammelschiene
      40 mm
    • Länge der Sammelschiene
      1245 mm
    Ausstat­tung
    • Anzahl Felder
      5
    • Mit Zähnen
      Ja
    • Sammelschie­nenart
      Flach
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Kupfer

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration UM09K
    PDF
    RoHS Report UM09K
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild UM09K | Hager Deutschland

      Produktbild UM09K

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt UM09K | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt UM09K

      CU-Schiene, universN, 40x10mm, 5feldig, für 9 Trennerleisten NH1-3, (Stück)

      PDF
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      KDN363F - Phasenschiene 3 polig mit Gabelanschluss 10mm² 63A 12 Module
      KDN363F
      Phasenschiene 3 polig mit Gabelanschluss 10mm² 63A 12 Module
      Preis
      € 23,18
      / Stück *
      € 23,18
      / Stück *
    • 2
      KCL363L - Phasenschiene 3polig, 2-reihig 125mm, links, vertikal
      KCL363L
      Phasenschiene 3polig, 2-reihig 125mm, links, vertikal
      Preis
      € 51,13
      / Stück *
      € 51,13
      / Stück *
    • 3
      KCL368L - Phasenschiene 3polig, 3-reihig 125mm, links, vertikal
      KCL368L
      Phasenschiene 3polig, 3-reihig 125mm, links, vertikal
      Preis
      € 86,29
      / Stück *
      € 86,29
      / Stück *
    • 4
      KDN363N - Phasenschiene 3 polig mit Gabelanschluss 10mm² 63A 9 Module
      KDN363N
      Phasenschiene 3 polig mit Gabelanschluss 10mm² 63A 9 Module
      Preis
      € 14,19
      / Stück *
      € 14,19
      / Stück *
    • 5
      KDN181B - Phasenschiene 1 polig mit Hilfsschalter, Gabelanschluss 16mm² 80A 37 Module
      KDN181B
      Phasenschiene 1 polig mit Hilfsschalter, Gabelanschluss 16mm² 80A 37 Module
      Preis
      € 47,88
      / Stück *
      € 47,88
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    CU-Schiene, universN, 40x10mm, 5feldig, für 9 Trennerleisten NH1-3, (Stück)

    Sammelschienen zum Schrankeinbau geprüft mit dem univer-N Einbausystem. Passend zu den entsprechenden Systemschränken.

    Nennstrom: 800 A
    Breite/Dicke Sammelschiene: 10 - 10 mm
    Höhe Sammelschiene: 40 mm
    Länge der Sammelschiene: 1245 mm
    Anzahl Felder: 5
    Mit Zähnen: Ja
    Werkstoff: Kupfer

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : UM09K
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf