The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Home
  • Katalog
  • Vertei­ler­sys­teme
  • Anschluss­technik
  • Sammelschiene
  • UM08K
  • Vertei­ler­sys­teme

CU-Schiene, universN, 40x10mm, 4feldig, für 8 Trennerleisten NH1-3, (3 Stück) UM08K

EAN
3250616230699
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H60
Preis
 665,44 €
/ Stück *
 665,44 €
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

CU-Schiene, universN, 40x10mm, 4feldig, für 8 Trennerleisten NH1-3, (3 Stück)

UM08K

  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Datenblatt

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    800 A
Abmes­sungen
  • Brei­te/­Dicke Sammelschiene
    10 - 10 mm
  • Höhe Sammelschiene
    40 mm
  • Länge der Sammelschiene
    940 mm
Ausstat­tung
  • Anzahl Felder
    4
  • Mit Zähnen
    Ja
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Kupfer

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration UM08K
PDF
Hager RoHS Report UM08K
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Bild UM08K | Hager Deutschland

    Produktbild UM08K

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt UM08K | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt UM08K

    CU-Schiene, universN, 40x10mm, 4feldig, für 8 Trennerleisten NH1-3, (3 Stück)

    PDF
  • Konformitätserklärung

    Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-11-20 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung en-GB 2025-11-20

    PDF
    685,84 kB
    Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-11-20 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung en-GB 2025-11-20

    PDF
    716,02 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    KZN028 - Endkappe für Phasenschiene 3 polig (1 Stk.)
    KZN028
    Endkappe für Phasenschiene 3 polig (1 Stk.)
    Preis
     1,62 €
    / Stück *
     1,62 €
    / Stück *
  • 2
    KB399Q - Kammschiene 3 polig 125A Stiftanschluss 35mm² 37 Module
    KB399Q
    Kammschiene 3 polig 125A Stiftanschluss 35mm² 37 Module
    Preis
     115,73 €
    / Stück *
     115,73 €
    / Stück *
  • 3
    KZN027 - Endkappe für Phasenschiene 1 polig (1 Stk.)
    KZN027
    Endkappe für Phasenschiene 1 polig (1 Stk.)
    Preis
     1,25 €
    / Stück *
     1,25 €
    / Stück *
  • 4
    KB380Q - Kammschiene 3 polig 80A Stiftanschluss 16mm² 37 Module
    KB380Q
    Kammschiene 3 polig 80A Stiftanschluss 16mm² 37 Module
    Preis
     74,77 €
    / Stück *
     74,77 €
    / Stück *
  • 5
    KDN363M - Phasenschiene 3 polig mit Gabelanschluss 10mm² 63A 6 Module
    KDN363M
    Phasenschiene 3 polig mit Gabelanschluss 10mm² 63A 6 Module
    Preis
     8,91 €
    / Stück *
     8,91 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

CU-Schiene, universN, 40x10mm, 4feldig, für 8 Trennerleisten NH1-3, (3 Stück)

Sammelschienen zum Schrankeinbau geprüft mit dem univer-N Einbausystem. Passend zu den entsprechenden Systemschränken.

Nennstrom: 800 A
Breite/Dicke Sammelschiene: 10 - 10 mm
Höhe Sammelschiene: 40 mm
Länge der Sammelschiene: 940 mm
Anzahl Felder: 4
Mit Zähnen: Ja
Werkstoff: Kupfer

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : UM08K
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Ladeinfrastruktur
  • Gebäudeautomation
  • Brandschutz

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf