S-Schienenverbinder, 185mm, universN, 3polig, 300qmm, für Anreihstandschränke UM05S1
EAN
3250616230958
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H60
Preis
530,85 €
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
Elektrischer Strom
-
Nennstrom630 A
Architektur
-
Polanzahl3
Abmessungen
-
Breite/Dicke Sammelschiene10 - 10 mm
Installation, Montage
-
Nominales Drehmoment40 - 40 Nm
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt UM05S1
S-Schienenverbinder, 185mm, universN, 3polig, 300qmm, für Anreihstandschränke
PDF
Mehr Downloads
Ausschreibungstext
S-Schienenverbinder, 185mm, universN, 3polig, 300qmm, für Anreihstandschränke
Sammelschienenverbinder passend zu den Cu-Sammelschienen und entsprechenden Verteilergehäsen.
Nennstrom: 630 A
Polanzahl: 3
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : UM05S1
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Sammelschienenverbinder passend zu den Cu-Sammelschienen und entsprechenden Verteilergehäsen.
Nennstrom: 630 A
Polanzahl: 3
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : UM05S1
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Kopiert!