The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • UE21A5
    EAN
    3250616150737
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück

    Baustein, universN, 300x250mm, für SLS auf Sammelschienesystem 40mm waagerecht UE21A5

    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Baustein, universN, 300x250mm, für SLS auf Sammelschienesystem 40mm waagerecht

    UE21A5

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Zube­hör/Er­satz­teile für Sammelschienen 2 Produkte verfügbar
    • Abdeck­leiste 2 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Zube­hör/Er­satz­teile für Sammelschienen
    • Abdeck­leiste
    • S941K

      Sammelschienen-Isolierprofil, f.Sammelschiene CU 20x5 und 20x10mm, Länge 1000mm

      € 31,57  / Stück*
    • S941L

      Sammelschienen-Isolierprofil, f.Sammelschiene CU 30x5 und 30x10mm, Länge 1000mm

      € 33,16  / Stück*
    • S35S

      Abdeckstreifen, univers Z, 219 mm, für 12 PLE, brechbar

      € 4,69  / Stück*
    • ZZ35S

      Abdeckstreifen, sperrbar, Breite 12 PLE, für NAR-Haube mit 216mm Geräteschlitz

      € 11,01  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      300 mm
    • Breite
      250 mm
    • Tiefe
      125 mm
    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      250 A
    Liefe­r­um­fang
    • Mit Deckel
      Ja
    Werk­stoff
    • RAL Nummer
      9010

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration UE21A5
    PDF
    RoHS Report UE21A5
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild UE21A5 | Hager Deutschland

      Produktbild UE21A5

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt UE21A5 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt UE21A5

      Baustein, universN, 300x250mm, für SLS auf Sammelschienesystem 40mm waagerecht

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung für U79Rxx, UC2xx, UC31xx, UD11xx, UD21xx, UE21xx, UK2xx, UK31xx, ZB01xx, ZU79xx, ZZ35xx - Bausatz, universN, Schränke, Zubehör (Stand: 06.2013) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für U79Rxx, UC2xx, UC31xx, UD11xx, UD21xx, UE21xx, UK2xx, UK31xx, ZB01xx, ZU79xx, ZZ35xx - Bausatz, universN, Schränke, Zubehör (Stand: 06.2013)

      Montageanleitung International 2013-06-27

      PDF
      109,78 kB
      Bild Montageanleitung für UE21A0, UE22A0 - Baustein, universN (Stand: 09.2009) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für UE21A0, UE22A0 - Baustein, universN (Stand: 09.2009)

      Montageanleitung International 2009-12-17

      PDF
      815,50 kB
    • Bestellhilfe

      Bild Planungsvorlage Niederspannungsverteiler | Hager Deutschland

      Planungsvorlage Niederspannungsverteiler

      Mit dieser praktischen Checkliste Niederspannungsverteiler ganz einfach planen (24AT0002MC)

      PDF
      1,42 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-10-01 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-10-01

      PDF
      781,05 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-10-06 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-10-06

      PDF
      791,59 kB
    Mehr Downloads
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf