The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • UD22B3
    EAN
    3250616141223
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück

    Baustein, universN, 300x500mm, für Reiheneinbaugeräte waagerecht, 2x24 PLE UD22B3

    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Baustein, universN, 300x500mm, für Reiheneinbaugeräte waagerecht, 2x24 PLE

    UD22B3

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Monta­ge­zu­behör 3 Produkte verfügbar
    • Abdeck­leiste 2 Produkte verfügbar
    • FI-/LS-­Schalter elek­tro­me­cha­nisch 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Monta­ge­zu­behör
    • Abdeck­leiste
    • FI-/LS-­Schalter elek­tro­me­cha­nisch
    • UZ25V2

      Leitungsklammer, universN, klein, 20 Teile

      € 41,31  / Stück*
    • UZ01V1

      Adapter, universN, doppelt, für Leitungsklammer auf Hutschiene 35x15mm, 20 Teile

      € 49,66  / Stück*
    • UZ05A1

      Haubenturm-Erhöhung der Einbautiefe um 15mm, universN, Inhalt 4 Stück

      € 7,74  / Stück*
    • S35V

      Abdeckstreifen, univers Z, 1000 mm, ohne Markierung

      € 20,76  / Stück*
    • ZZ35S

      Abdeckstreifen, sperrbar, Breite 12 PLE, für NAR-Haube mit 216mm Geräteschlitz

      € 11,01  / Stück*
    • ADM463QC

      Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 4P 6kA C-13A 30mA Typ A QC/QB

      € 188,18  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      300 mm
    • Breite
      500 mm
    • Tiefe
      125 mm
    • Anzahl Einheiten
      96
    Ausstat­tung
    • Anzahl Reihen
      2
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      48
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Kunststoff
    • RAL Nummer
      9010
    • Produkt­farbe
      Rein­weiß
    Nur für den internen Gebrauch
    • Anzahl der 75 mm Schritte je Feld
      4

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration UD22B3
    PDF
    RoHS Report UD22B3
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild UD22B3 | Hager Deutschland

      Produktbild UD22B3

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt UD22B3 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt UD22B3

      Baustein, universN, 300x500mm, für Reiheneinbaugeräte waagerecht, 2x24 PLE

      PDF
    • Bestellhilfe

      Bild Planungsvorlage Niederspannungsverteiler | Hager Deutschland

      Planungsvorlage Niederspannungsverteiler

      Mit dieser praktischen Checkliste Niederspannungsverteiler ganz einfach planen (24AT0002MC)

      PDF
      1,42 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-10-01 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-10-01

      PDF
      781,05 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-10-06 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-10-06

      PDF
      791,59 kB
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf