The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • UC52BAKL
    EAN
    3250616371651
    Hager
    VPE
    1 Stück

    Bausatz, universN, 750x500mm, Berührungsschutzabdeckung klarsicht UC52BAKL

    Verfügbarkeit und Preis auf Anfrage

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Bausatz, universN, 750x500mm, Berührungsschutzabdeckung klarsicht

    UC52BAKL

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Monta­ge­zu­behör 3 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Monta­ge­zu­behör
    • UZ25V2

      Leitungsklammer, universN, klein, 20 Teile

      € 41,31  / Stück*
    • UZ04Z2

      Absenkbügel, universN, verstellbar, 2 Stück

      € 43,60  / Stück*
    • UZ01V1

      Adapter, universN, doppelt, für Leitungsklammer auf Hutschiene 35x15mm, 20 Teile

      € 49,66  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      750 mm
    • Breite
      500 mm
    • Tiefe
      100 mm
    Werk­stoff
    • Trans­pa­rent
      Ja
    • Werk­stoff
      Poly­styrol (PS)

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration UC52BAKL
    PDF
    RoHS Report UC52BAKL
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild UC52BAKL | Hager Deutschland

      Produktbild UC52BAKL

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt UC52BAKL | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt UC52BAKL

      Bausatz, universN, 750x500mm, Berührungsschutzabdeckung klarsicht

      PDF
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Ladeinfrastruktur
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf