The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Home
  • Katalog
  • UC43BAKL

Bausatz, universN, 600x750mm, Berührungsschutzabdeckung klarsicht UC43BAKL

EAN
3250616371637
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden
Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

Bausatz, universN, 600x750mm, Berührungsschutzabdeckung klarsicht

UC43BAKL

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Monta­ge­zu­behör 3 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Monta­ge­zu­behör
  • UZ25V2

    Leitungsklammer, universN, klein, 20 Teile

     37,55 €  / Stück*
  • UZ04Z2

    Absenkbügel, universN, verstellbar, 2 Stück

     39,62 €  / Stück*
  • UZ01V1

    Adapter, universN, doppelt, für Leitungsklammer auf Hutschiene 35x15mm, 20 Teile

     45,13 €  / Stück*

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    600 mm
  • Breite
    750 mm
  • Tiefe
    100 mm
Ausstat­tung
  • Geschlossen
    Ja
Werk­stoff
  • Trans­pa­rent
    Ja
  • Werk­stoff
    Poly­styrol (PS)

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument en-GB 2025-10-31
PDF
49,47 MB
Hager REACH declaration UC43BAKL
PDF
Hager RoHS Report UC43BAKL
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Bild UC43BAKL | Hager Deutschland

    Produktbild UC43BAKL

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt UC43BAKL | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt UC43BAKL

    Bausatz, universN, 600x750mm, Berührungsschutzabdeckung klarsicht

    PDF
Mehr Downloads

Ersatzteil

Mehr sehen
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Ladeinfrastruktur
  • Gebäudeautomation
  • Brandschutz

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf