The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Gebäu­de­sys­tem­technik KNX
    • Funk
    • KNX-­Funk
    • TU404
    EAN
    3250616014046
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    • KNX-­Funk

    Funkfernbedienung, KNX, 4 Tasten, 4 Kanäle TU404

    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Funkfernbedienung, KNX, 4 Tasten, 4 Kanäle

    TU404

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Frequenz
    • Über­tra­gungs­fre­quenz
      868 - 868 MHz
    • Funk Sende­fre­quenz
      868,30 MHz
    Span­nung
    • Betriebss­pan­nung
      6 - 6 V
    Funk­ti­onen
    • Max. Funk­über­tra­gungs­reichweite in Innen­räumen
      30 m
    • Max. Funk­über­tra­gungs­reichweite im Freien
      100 m
    Konnek­ti­vität
    • Radio Proto­koll
      KNX-­Funk
    • Empfänger Kate­gorie
      2
    Bedienele­mente und Anzeigen
    • Anzahl der Tasten
      4
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP50
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -10 - 45 °C
    Abmes­sungen
    • Höhe
      83 mm
    • Breite
      46,5 mm
    • Tiefe
      15,80 mm
    Ausstat­tung
    • Mit Batterie
      Ja
    Batterie
    • Batte­rie­le­bens­dauer
      5 Jahre
    Texte
    • Funk­tion
      Einfache Zusatz­funk­ti­o­nen: + 6 Szenen, ein/aus-­Be­triebs­mo­dus, 1-Tas­ten­-­Steu­e­rung nach oben/unten, Reset­funk­tion (Auf Werk­s­ein­stel­lung)

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration TU404
    PDF
    RoHS Report TU404
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild TU404 | Hager Deutschland

      Produktbild TU404

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt TU404 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt TU404

      Funkfernbedienung, KNX, 4 Tasten, 4 Kanäle

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Bedienungsanleitung für TU402 - Fernbedienung, KNX, 2/4 Tasten, 2/4 Kanäle, quicklink (DE-EN-IT-FR-NL, Stand: 04.2017) | Hager Deutschland

      Bedienungsanleitung für TU402 - Fernbedienung, KNX, 2/4 Tasten, 2/4 Kanäle, quicklink (DE-EN-IT-FR-NL, Stand: 04.2017)

      Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL 2009-07-03

      PDF
      5,79 MB
    • Produktanhang

      Bild Konfigurationsanleitung quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02) | Hager Deutschland

      Konfigurationsanleitung quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02)

      Produktanhang International 2020-01-01

      PDF
      1,18 MB
    • KNX Produktdatenbank

      Bild Logiciel d'application ETS du TU404 | Hager Deutschland

      Logiciel d'application ETS du TU404

      KNX Produktdatenbank da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      VD5
      204,55 kB
      Bild Logiciel d'application ETS du TU404 | Hager Deutschland

      Logiciel d'application ETS du TU404

      KNX Produktdatenbank da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      KNXPROD
      150,19 kB
    • Applikationshandbuch

      Bild Applikationsbeschreibung ETS für TR302A-B, TR304A-B, TDxxx, TK301-302, WKT3xxR, WYT3xxF, WHT390, TU4xx (DE, Vers. 6T 7870a) | Hager Deutschland

      Applikationsbeschreibung ETS für TR302A-B, TR304A-B, TDxxx, TK301-302, WKT3xxR, WYT3xxF, WHT390, TU4xx (DE, Vers. 6T 7870a)

      Applikationshandbuch de-DE 2020-01-01

      PDF
      833,19 kB
    • Sicherheitsdatenblatt

      Bild Sicherheitsinformationen zur Verwendung batteriebetriebener Funkanlagen | Hager Deutschland

      Sicherheitsinformationen zur Verwendung batteriebetriebener Funkanlagen

      Sicherheitsdatenblatt de-DE 2025-08-07

      PDF
      111,80 kB
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2025-07-03

      PDF
      125,37 kB
      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2025-07-03

      PDF
      116,55 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      TRE202 - Funk AP Ausgang 2fach IP55 10A, quicklink
      TRE202
      Funk AP Ausgang 2fach IP55 10A, quicklink
    • 2
      TRM693G - Funk UP Schaltaktor 1fach/Binäreingang 2fach 230V 3A 3Draht
      TRM693G
      Funk UP Schaltaktor 1fach/Binäreingang 2fach 230V 3A 3Draht
    • 3
      TRE720 - Funk AP Kit Bewegungsmelder Batterie + AP Ausgang 10A, quicklink
      TRE720
      Funk AP Kit Bewegungsmelder Batterie + AP Ausgang 10A, quicklink
    • 4
      TRB302B - Funk Eingang Unterputz, 2 fach 230V, quicklink
      TRB302B
      Funk Eingang Unterputz, 2 fach 230V, quicklink
    • 5
      TRM690G - Funk UP Schaltaktor 1fach/Binäreingang 2fach 230V 4A 2Draht
      TRM690G
      Funk UP Schaltaktor 1fach/Binäreingang 2fach 230V 4A 2Draht
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf