The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Gebäu­de­sys­tem­technik KNX
    • Sensorik und Binärein­gänge
    • Wett­er­sta­ti­onen
    • TG354
    EAN
    3250615873545
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    • Wett­er­sta­ti­onen

    Gelenk-Ausleger für Wetterstation TG053, klein TG354

    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Gelenk-Ausleger für Wetterstation TG053, klein

    TG354

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Konnek­ti­vität
    • Mit Bussystem KNX
      Ja
    • Mit Bussystem KNX-­Funk
      Nein
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP44
    Werk­stoff
    • Ober­fläche
      Pulver­be­schichtet
    • Farbe
      Licht­grau
    • Werk­stoff
      Alumi­nium
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Aufputz
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -30 - 50 °C
    Span­nung
    • Betriebss­pan­nung über Bus
      21 - 32 V
    Texte
    • Monta­geart
      Zur flexi­blen Montage einer Wett­er­sta­tion
    • Anschlussart
      Mit Steck­klemmen für Span­nungs­ver­sor­gung

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration TG354
    PDF
    RoHS Report TG354
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild TG354 | Hager Deutschland

      Produktbild TG354

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt TG354 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt TG354

      Gelenk-Ausleger für Wetterstation TG053, klein

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für TG354 - Gelenk-Ausleger für Wetterstation TG053, klein (Stand: 12.2010) | Hager Deutschland

      Bedienungs- und Montageanleitung für TG354 - Gelenk-Ausleger für Wetterstation TG053, klein (Stand: 12.2010)

      Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nn-NO, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      PDF
      219,34 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      3
    • 1
      TXE531 - Wetterstation KNX easy mit GPS
      TXE531
      Wetterstation KNX easy mit GPS
    • 2
      TG053A - Wetterstation KNX mit GPS
      TG053A
      Wetterstation KNX mit GPS
    • 3
      TG353 - Gelenk-Ausleger für Wetterstation TG053, gross
      TG353
      Gelenk-Ausleger für Wetterstation TG053, gross

    Ausschreibungstext

    Gelenk-Ausleger für Wetterstation TG053, klein

    Zubehör für Wetterstation

    Mit Bussystem KNX: Ja
    Mit Bussystem KNX-Funk: Nein
    Montageart: Zur flexiblen Montage einer Wetterstation
    Anschlussart: Mit Steckklemmen für Spannungsversorgung
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP44
    Oberfläche: Pulverbeschichtet
    Farbe: Lichtgrau
    Montage auf: Aufputz
    Betriebstemperatur: -30 - 50 °C
    Betriebsspannung über Bus: 21 - 32 V

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : TG354
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf