The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Gebäu­de­sys­tem­technik KNX
    • Sensorik und Binärein­gänge
    • Wett­er­sta­ti­onen
    • TG353
    EAN
    3250615873538
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    • Wett­er­sta­ti­onen

    Gelenk-Ausleger für Wetterstation TG053, gross TG353

    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Gelenk-Ausleger für Wetterstation TG053, gross

    TG353

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Konnek­ti­vität
    • Mit Bussystem KNX
      Ja
    • Mit Bussystem KNX-­Funk
      Nein
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP44
    Werk­stoff
    • Ober­fläche
      Pulver­be­schichtet
    • Farbe
      Weiß
    • Werk­stoff
      Alumi­nium
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Wand­be­fes­ti­gung
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -30 - 50 °C
    Span­nung
    • Betriebss­pan­nung über Bus
      21 - 32 V
    Texte
    • Monta­geart
      Für Wand- und Mast­mon­tage
    • Anschlussart
      Mit Steck­klemmen für Span­nungs­ver­sor­gung

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration TG353
    PDF
    RoHS Report TG353
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild TG353 | Hager Deutschland

      Produktbild TG353

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt TG353 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt TG353

      Gelenk-Ausleger für Wetterstation TG053, gross

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für TG353 - Gelenk-Ausleger für Wetterstation TG053, gross (Stand: 12.2010) | Hager Deutschland

      Bedienungs- und Montageanleitung für TG353 - Gelenk-Ausleger für Wetterstation TG053, gross (Stand: 12.2010)

      Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nn-NO, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      PDF
      158,43 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      3
    • 1
      TXE531 - Wetterstation KNX easy mit GPS
      TXE531
      Wetterstation KNX easy mit GPS
    • 2
      TG354 - Gelenk-Ausleger für Wetterstation TG053, klein
      TG354
      Gelenk-Ausleger für Wetterstation TG053, klein
    • 3
      TG053A - Wetterstation KNX mit GPS
      TG053A
      Wetterstation KNX mit GPS

    Ausschreibungstext

    Gelenk-Ausleger für Wetterstation TG053, gross

    Zubehör für Wetterstation

    Mit Bussystem KNX: Ja
    Mit Bussystem KNX-Funk: Nein
    Montageart: Für Wand- und Mastmontage
    Anschlussart: Mit Steckklemmen für Spannungsversorgung
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP44
    Oberfläche: Pulverbeschichtet
    Farbe: Weiß
    Montage auf: Wandbefestigung
    Betriebstemperatur: -30 - 50 °C
    Betriebsspannung über Bus: 21 - 32 V

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : TG353
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf