VNB Sperrverschluss,universZ,für 3-Punkt-Zählerplatz, Ausführung Ober-/Unterteil T95A
EAN
4010330552823
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H63
Preis
45,65 €
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Höhe110 mm
-
Breite160 mm
-
Tiefe41 mm
Werkstoff
-
WerkstoffKunststoff
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Bedienungsanleitung
Montageanleitung für T95A, T95E - Sperrverschluss, universZ (Stand: 03.2018)
Bedienungsanleitung de-DE 2018-03-16
PDF393,26 kB
Mehr Downloads
Ausschreibungstext
VNB Sperrverschluss,universZ,für 3-Punkt-Zählerplatz, Ausführung Ober-/Unterteil
EVU Sperrverschluss
Höhe: 110 mm
Breite: 160 mm
Tiefe: 41 mm
Werkstoff: Kunststoff
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : T95A
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
EVU Sperrverschluss
Höhe: 110 mm
Breite: 160 mm
Tiefe: 41 mm
Werkstoff: Kunststoff
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : T95A
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.