The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Reihen­ein­bau­ge­räte
    • Schalt- und Melde­ge­räte, Licht- und Zeitsteu­e­rung
    • Schal­ter, Taster und LED Leucht­melder
    • SVS126B
    EAN
    3250615725059
    Marke
    Hager
    VPE
    12 Stück
    Preisgruppe
    H45
    • Schal­ter, Taster und LED Leucht­melder

    2fach LED Leuchtmelder, grün und rot, 230VAC,QC Schienen Durchlass SVS126B

    Preis
    € 29,27
    / Stück *
    € 29,27
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    2fach LED Leuchtmelder, grün und rot, 230VAC,QC Schienen Durchlass

    SVS126B

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      1
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Span­nung
    • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
      250 V
    • Stoß­span­nungs­fes­tig­keit Uimp
      4000 V
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      230 - 230 V
    • Versor­gungs­span­nungsart
      AC
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -20 - 50 °C
    • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
      -40 - 80 °C
    Konnek­ti­vität
    • Anschlussart
      Quick­Connect
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
      1.5 - 2.5 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      1.5 - 2.5 mm²
    • Art der Lampen­fas­sung
      Fix
    Leis­tung
    • Leis­tungs­ab­gabe bei IN
      0,80 W
    • Leis­tung pro Lade­punkte
      0
    Abmes­sungen
    • Höhe
      83 mm
    • Breite
      17,50 mm
    • Tiefe
      62 mm
    Beleuch­tung
    • Art der Lampe
      LED
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration SVS126B
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild SVS126B | Hager Deutschland

      Produktbild SVS126B

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt SVS126B | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt SVS126B

      2fach LED Leuchtmelder, grün und rot, 230VAC,QC Schienen Durchlass

      PDF
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-US 2026-07-14 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-US 2026-07-14

      PDF
      258,05 kB
      Bild Konformitätserklärung en-US 2026-07-14 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-US 2026-07-14

      PDF
      263,80 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      SVN132 - LED Leuchtmelder rot 12 + 48V AC + DC 1PLE
      SVN132
      LED Leuchtmelder rot 12 + 48V AC + DC 1PLE
      Preis
      € 22,30
      / Stück *
      € 22,30
      / Stück *
    • 2
      SBN163 - Ausschalter 1 polig 63A
      SBN163
      Ausschalter 1 polig 63A
      Preis
      € 31,29
      / Stück *
      € 31,29
      / Stück *
    • 3
      SBN140 - Ausschalter 40A 1 Schließer 230V AC 1PLE
      SBN140
      Ausschalter 40A 1 Schließer 230V AC 1PLE
      Preis
      € 24,69
      / Stück *
      € 24,69
      / Stück *
    • 4
      SBN263 - Ausschalter 63A 2 Schließer 400V AC 2PLE
      SBN263
      Ausschalter 63A 2 Schließer 400V AC 2PLE
      Preis
      € 48,63
      / Stück *
      € 48,63
      / Stück *
    • 5
      SBN225 - Ausschalter 25A 2 Schließer 400V AC 1PLE
      SBN225
      Ausschalter 25A 2 Schließer 400V AC 1PLE
      Preis
      € 27,15
      / Stück *
      € 27,15
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    2fach LED Leuchtmelder, grün und rot, 230VAC,QC Schienen Durchlass

    Leuchtmelder mit LED und QuickConnect nach DIN EN 62094-1 (VDE 0632-700) und DIN EN 60947-5-1 (VDE 0660-200), Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät.

    Anzahl Module: 1
    Isolationsspannung Ui: 250 V
    Bemessungsbetriebsspannung Ue: 230 - 230 V
    Versorgungsspannungsart: AC
    Betriebstemperatur: -20 - 50 °C
    Lager-/Transporttemperatur: -40 - 80 °C
    Anschlussart: quickconnect
    Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 1.5 - 2.5 mm²
    Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 1.5 - 2.5 mm²
    Art der Lampe: LED
    Fassung Typ: Fix
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP20
    Leistung pro Ladepunkte: 0 kW

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : SVS126B
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf