The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Reihen­ein­bau­ge­räte
    • Schalt- und Melde­ge­räte, Licht- und Zeitsteu­e­rung
    • Schal­ter, Taster und LED Leucht­melder
    • SVN391
    EAN
    3250615721907
    Marke
    Hager
    VPE
    12 Stück
    Preisgruppe
    H45
    • Schal­ter, Taster und LED Leucht­melder

    Doppeltaster 16A 1 Schließer + 1 Öffner 230V AC 1PLE SVN391

    Preis
    € 40,41
    / Stück *
    € 40,41
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Doppeltaster 16A 1 Schließer + 1 Öffner 230V AC 1PLE

    SVN391

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Ausstat­tung
    • Anzahl Umschalter
      0
    • Anzahl Öffner­kon­takte
      1
    • Anzahl Schlie­ßer­kon­takte
      1
    • Mit Signal­lampe
      Nein
    Elek­tri­scher Strom
    • Taststrom
      16 A
    • Bemes­sungs­strom IN
      16 A
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      1
    Abmes­sungen
    • Höhe
      83 mm
    • Breite
      17,50 mm
    • Tiefe
      66 mm
    Span­nung
    • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
      250 V
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      230 - 230 V

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration SVN391
    PDF
    RoHS Report SVN391
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild SVN391 | Hager Deutschland

      Produktbild SVN391

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt SVN391 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt SVN391

      Doppeltaster 16A 1 Schließer + 1 Öffner 230V AC 1PLE

      PDF
    • Technischer Anhang (Einzelprodukt)

      Bild Verlustleistungsdatenblatt | Hager Deutschland

      Verlustleistungsdatenblatt

      Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2021-10-20

      PDF
      847,80 kB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-US 2026-07-14 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-US 2026-07-14

      PDF
      258,05 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      SVN132 - LED Leuchtmelder rot 12 + 48V AC + DC 1PLE
      SVN132
      LED Leuchtmelder rot 12 + 48V AC + DC 1PLE
      Preis
      € 22,30
      / Stück *
      € 22,30
      / Stück *
    • 2
      SBN163 - Ausschalter 1 polig 63A
      SBN163
      Ausschalter 1 polig 63A
      Preis
      € 31,29
      / Stück *
      € 31,29
      / Stück *
    • 3
      SBN140 - Ausschalter 40A 1 Schließer 230V AC 1PLE
      SBN140
      Ausschalter 40A 1 Schließer 230V AC 1PLE
      Preis
      € 24,69
      / Stück *
      € 24,69
      / Stück *
    • 4
      SBN263 - Ausschalter 63A 2 Schließer 400V AC 2PLE
      SBN263
      Ausschalter 63A 2 Schließer 400V AC 2PLE
      Preis
      € 48,63
      / Stück *
      € 48,63
      / Stück *
    • 5
      SBN225 - Ausschalter 25A 2 Schließer 400V AC 1PLE
      SBN225
      Ausschalter 25A 2 Schließer 400V AC 1PLE
      Preis
      € 27,15
      / Stück *
      € 27,15
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Doppeltaster 16A 1 Schließer + 1 Öffner 230V AC 1PLE

    Taster nach DIN EN 60947-5-1 (VDE 0660-200) mit VDE Zeichen, Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät.

    Anzahl Umschalter: 0
    Anzahl Öffnerkontakte: 1
    Anzahl Schließerkontakte: 1
    Taststrom: 16 A
    Anzahl Module: 1

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : SVN391
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf