SW BG 814 1600/5A 15VA Kl.1 • SRE16005 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Katalog
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Netz­über­wa­chung und -umschal­tung
  • Strom­wandler
  • SRE16005
Aktuelle Suche
Bild Filter | Hager Deutschland Filter
Bild Filter | Hager Deutschland Filter
Produkteanzeigen

Unsere meistgesehenen Produkte

5
1
SRA02005 - Durchsteckstromwandler für Schiene/Kabel BG 113 200/5A 2,5VA Klasse 1
SRA02005
Durchsteckstromwandler für Schiene/Kabel BG 113 200/5A 2,5VA Klasse 1
Preis
 66,43 €
/ Stück *
 66,43 €
/ Stück *
2
SRE16005 - Durchsteckstromwandler für Schiene/Kabel BG 814 1600/5A 15VA Klasse 1
SRE16005
Durchsteckstromwandler für Schiene/Kabel BG 814 1600/5A 15VA Klasse 1
Preis
 118,29 €
/ Stück *
 118,29 €
/ Stück *
3
SRR01605A - Klappwandler SC1 18mm 160/5A 0.3VA Klasse 1
SRR01605A
Klappwandler SC1 18mm 160/5A 0.3VA Klasse 1
Preis
 139,50 €
/ Stück *
 139,50 €
/ Stück *
4
SRR01255A - Klappwandler SC1 18mm 125/5A 0.2VA Klasse 1
SRR01255A
Klappwandler SC1 18mm 125/5A 0.2VA Klasse 1
Preis
 139,50 €
/ Stück *
 139,50 €
/ Stück *
5
SRA00605 - Durchsteckstromwandler für Schiene/Kabel BG 113 60/5A 1VA Klasse 1
SRA00605
Durchsteckstromwandler für Schiene/Kabel BG 113 60/5A 1VA Klasse 1
Preis
 59,81 €
/ Stück *
 59,81 €
/ Stück *

Durchsteckstromwandler für Schiene/Kabel BG 814 1600/5A 15VA Klasse 1

SRE16005

  • Reihen­ein­bau­ge­räte
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment

Durchsteckstromwandler für Schiene/Kabel BG 814 1600/5A 15VA Klasse 1 SRE16005

EAN
4049857139422
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H67
Preis
 118,29 €
/ Stück *
 118,29 €
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden
  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Datenblatt

Technische Merkmale

Spezi­fi­sche Iden­ti­fi­ka­ti­ons­at­tri­bute für Protec­tion
  • Filter Produkttyp
    Aufsteckstrom­wandler
Funk­ti­onen
  • Genau­ig­keits­klasse
    1
Leis­tung
  • Leis­tung
    15 VA
  • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
    14 W
Abmes­sungen
  • Durch­messer der Öffnung
    60 mm
  • Höhe
    122 mm
  • Breite
    100 mm
  • Tiefe
    40 mm
  • Höhe der Öffnung
    60 mm
  • Breite der Öffnung
    81 mm
Konnek­ti­vität
  • Anschlussart
    Schrau­b­an­schluss
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 60 Hz
Span­nung
  • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
    3000 V
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -40 - 40 °C
  • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
    -40 - 40 °C
Anschluss
  • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
    1.5 - 6 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
    1.5 - 6 mm²
Sicherheit
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP10
Elek­tri­scher Strom
  • Maxi­malstrom Primär­seite
    1600 A
  • Maxi­malstrom Sekun­där­seite
    5 A
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    DIN Schiene, Monta­ge­platte

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

REACH declaration SRE16005 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration SRE16005 (english)
PDF
103,59 kB

Downloads

  • Produktbild

    Bild SRE16005 | Hager Deutschland

    Produktbild SRE16005

  • Technischer Anhang (Einzelprodukt)

    Bild Verlustleistungsdatenblatt | Hager Deutschland

    Verlustleistungsdatenblatt

    Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2021-10-20

    PDF
    847,80 kB
  • Konformitätserklärung

    Bild EU Declaration of Conformity | Hager Deutschland

    EU Declaration of Conformity

    Konformitätserklärung en-GB, de-DE 2023-12-11

    PDF
    581,43 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    SRA00505 - Durchsteckstromwandler für Schiene/Kabel BG 213 50/5A 1,5VA Klasse 1
    SRA00505
    Durchsteckstromwandler für Schiene/Kabel BG 213 50/5A 1, 5VA Klasse 1
    Preis
     59,81 €
    / Stück *
     59,81 €
    / Stück *
  • 2
    SRA00605 - Durchsteckstromwandler für Schiene/Kabel BG 113 60/5A 1VA Klasse 1
    SRA00605
    Durchsteckstromwandler für Schiene/Kabel BG 113 60/5A 1VA Klasse 1
    Preis
     59,81 €
    / Stück *
     59,81 €
    / Stück *
  • 3
    SRA00755 - Durchsteckstromwandler für Schiene/Kabel BG 113 75/5A 1,5VA Klasse 1
    SRA00755
    Durchsteckstromwandler für Schiene/Kabel BG 113 75/5A 1, 5VA Klasse 1
    Preis
     59,81 €
    / Stück *
     59,81 €
    / Stück *
  • 4
    SRA01005 - Durchsteckstromwandler für Schiene/Kabel BG 113 100/5A 2,5VA Klasse 1
    SRA01005
    Durchsteckstromwandler für Schiene/Kabel BG 113 100/5A 2, 5VA Klasse 1
    Preis
     59,81 €
    / Stück *
     59,81 €
    / Stück *
  • 5
    SRA01255 - Durchsteckstromwandler für Schiene/Kabel BG 113 125/5A 2,5VA Klasse 1
    SRA01255
    Durchsteckstromwandler für Schiene/Kabel BG 113 125/5A 2, 5VA Klasse 1
    Preis
     59,81 €
    / Stück *
     59,81 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

Durchsteckstromwandler für Schiene/Kabel BG 814 1600/5A 15VA Klasse 1

Stromwandler für Sammelschienensysteme mit schlagfestem Kunststoffgehäuse.

Filter Produkttyp: Aufsteckstromwandler
Genauigkeitsklasse: 1
Leistung: 15 VA
Durchmesser der Öffnung: 60 mm
Anschlussart: Schraubanschluss
Frequenz: 50 - 60 Hz
Isolationsspannung Ui: 3000 V
Betriebstemperatur: -40 - 40 °C
Lager-/Transporttemperatur: -40 - 40 °C
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 1.5 - 6 mm²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 1.5 - 6 mm²

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : SRE16005
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Gebäudeautomation

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf