The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Netz­über­wa­chung und -umschal­tung
    • Strom­wandler
    • SRG40005
    EAN
    4049857139491
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H67
    • Strom­wandler
    • Strom­wandler
    • Mehr sehen

    Durchsteckstromwandler für Schiene/Kabel BG 1254 4000/5A 15VA Klasse 1 SRG40005

    Preis
    € 253,42
    / Stück *
    € 253,42
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Durchsteckstromwandler für Schiene/Kabel BG 1254 4000/5A 15VA Klasse 1

    SRG40005

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Spezi­fi­sche Iden­ti­fi­ka­ti­ons­at­tri­bute für Protec­tion
    • Filter Produkttyp
      Aufsteckstrom­wandler
    Funk­ti­onen
    • Genau­ig­keits­klasse
      1
    Leis­tung
    • Leis­tung
      15 VA
    • Leis­tungs­ab­gabe bei IN
      22 W
    Abmes­sungen
    • Durch­messer der Öffnung
      98 mm
    • Höhe
      198 mm
    • Breite
      160 mm
    • Tiefe
      40 mm
    • Höhe der Öffnung
      98 mm
    • Breite der Öffnung
      122 mm
    Konnek­ti­vität
    • Anschlussart
      Draht­an­schluss
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Span­nung
    • Bemes­sungs­-­Stehwech­selspan­nung (Effek­tivwert)
      3000 V
    • Max. Betriebss­pan­nung
      720 V
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -40 - 40 °C
    • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
      -40 - 40 °C
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
      1.5 - 6 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      1.5 - 6 mm²
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP10
    • Isolier­stoff­klasse
      F
    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­-Pri­mär­strom (lpr)
      4000 A
    • Bemes­sungs­-­Se­kun­där­strom (lsr)
      5 A
    • Bemes­sungs­strom IN
      4000 A
    • Ther­mi­scher Bemes­sungs­dau­er­strom
      1,2*Ipr
    • Ther­mi­scher Bemes­sungs­-­Kurz­zeitstrom (Ith/1s)
      60*Ipr
    • Dyna­mi­scher Grenz­strom
      2.5*Ith
    • Über­span­nungs­be­gren­zungs­faktor
      FS 5
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Hutschiene, Monta­ge­platte

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration SRG40005
    PDF
    Hager RoHS Report SRG40005
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild SRG40005 | Hager Deutschland

      Produktbild SRG40005

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt SRG40005 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt SRG40005

      Durchsteckstromwandler für Schiene/Kabel BG 1254 4000/5A 15VA Klasse 1

      PDF
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22

      PDF
      281,96 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      SRH40005 - Durchsteckstromwandler für Schiene/Kabel BG 1274 4000/5A 15VA Klasse 1
      SRH40005
      Durchsteckstromwandler für Schiene/Kabel BG 1274 4000/5A 15VA Klasse 1
      Preis
      € 253,42
      / Stück *
      € 253,42
      / Stück *
    • 2
      SRF12505 - Durchsteckstromwandler für Schiene/Kabel BG 1034 1250/5A 15VA Klasse 1
      SRF12505
      Durchsteckstromwandler für Schiene/Kabel BG 1034 1250/5A 15VA Klasse 1
      Preis
      € 124,51
      / Stück *
      € 124,51
      / Stück *
    • 3
      SRH30005 - Durchsteckstromwandler für Schiene/Kabel BG 1274 3000/5A 15VA Klasse 1
      SRH30005
      Durchsteckstromwandler für Schiene/Kabel BG 1274 3000/5A 15VA Klasse 1
      Preis
      € 253,42
      / Stück *
      € 253,42
      / Stück *
    • 4
      SRE10005 - Durchsteckstromwandler für Schiene/Kabel BG 417.1 1000/5A 5VA Klasse 1
      SRE10005
      Durchsteckstromwandler für Schiene/Kabel BG 417.1 1000/5A 5VA Klasse 1
      Preis
      € 124,51
      / Stück *
      € 124,51
      / Stück *
    • 5
      SRA00605 - Durchsteckstromwandler für Schiene/Kabel BG 113 60/5A 1VA Klasse 1
      SRA00605
      Durchsteckstromwandler für Schiene/Kabel BG 113 60/5A 1VA Klasse 1
      Preis
      € 65,17
      / Stück *
      € 65,17
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Durchsteckstromwandler für Schiene/Kabel BG 1254 4000/5A 15VA Klasse 1

    Stromwandler für Sammelschienensysteme mit schlagfestem Kunststoffgehäuse.

    Filter Produkttyp: Aufsteckstromwandler
    Genauigkeitsklasse: 1
    Leistung: 15 VA
    Durchmesser der Öffnung: 98 mm
    Anschlussart: Schraubanschluss
    Frequenz: 50 - 60 Hz
    Isolationsspannung Ui: 3000 V
    Betriebstemperatur: -40 - 40 °C
    Lager-/Transporttemperatur: -40 - 40 °C
    Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 1.5 - 6 mm²
    Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 1.5 - 6 mm²

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : SRG40005
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf