Der Überspannungsableiter T2 4P 40kA TT/TNS mit Defektanzeige ist ein Typ 2-Ableiter für TT- und TNS-Systeme. Er bietet Schutz gegen Überspannungen mit einer maximalen Ableitstromkapazität von 40kA pro Pol. Dieses Modell verfügt über eine visuelle Defektanzeige, die den Wartungsbedarf signalisiert und somit die Sicherheit erhöht. Ideal für den Einsatz in Wohn- und Geschäftsgebäuden zum Schutz elektrischer Anlagen.
EAN
3250615515131
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H41
Überspannungsableiter T2 4P 40kA TT/TNS Defektanzeige SPB413
Preis
€ 220,62
/ Stück
*
Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler
Folgeprodukte:
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Zubehör/Ersatzteile für Überspannungsschutz Energietechnik 2 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
Kapazität
-
Anzahl Module4
Spannung
-
Dauerbetriebsspannung Uc275 V
-
Spannungsschutzpegel Up1,35 kV
-
Spannungsschutzpegel Up N-PE1500 V
-
Spannungsschutzpegel Up L-N (PEN)1,35 kV
-
Spannungsschutzpegel Up L-PE1,6 kV
-
VersorgungsspannungsartAC
-
Referenzprüfspannung Utest AC255 V
-
Überspannungskategorie gemäß IEC 60947-13
-
Nennspannung240 - 415 V AC ± 10%
Elektrischer Strom
-
Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung)125 A
-
Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung)80 A
-
Max. Ableitstoßstrom (Imax)40 kA
-
Nennableitstrom In20 kA
-
Folgestromlöschfähigkeit0,1 kA
-
Kurzschlussstrom (Isccr)25 kA
-
Fehlerstrom Ipe< 5 μA
Abmessungen
-
Höhe89,8 mm
-
Breite71 mm
-
Tiefe65,70 mm
-
Abisolierlänge16 mm
Sicherheit
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
-
SchutzklasseSchutzklasse II
-
TOV-Verhalten bei UT (N-PE)1200 V AC (200 ms / withstand mode)
-
SchutzmodusL-N, L-PE, N-PE
-
Stromauslösefaktor k1,6
-
TOV-Verhalten bei UT (L-N)350 V AC (5 s / withstand mode), 460 V AC (120 min / safe failure mode)
Einsatzbedingungen
-
Betriebstemperatur-40 - 80 °C
-
Luftfeuchtigkeitsschutz5 - 95%
-
Lager-/Transporttemperatur-40 - 80 °C
-
Grad der Verunreinigung nach IEC 60664/IEC 60947-22
-
Max. Höhe2000 m
Werkstoff
-
ProduktfarbeLichtgrau
-
RAL Nummer7035
-
WerkstoffPolyamid (PA)
Netzform
-
NetzformTN-S, TT
-
Netzform TNNein
-
Netzform TN-CNein
-
Netzform DCNein
-
Netzform ITNein
-
Netzform TTJa
-
Netzform TN-C-SNein
-
Netzform TN-SJa
Ausstattung
-
Mit FernmeldekontaktNein
-
Nennlaststrom IL80 A
Anschluss
-
Anschlussquerschnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter1,5 - 25 mm²
-
Anschlussquerschnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei massivem Leiter1,5 - 35 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei massivem Leiter, für Schutzleiter1,5 - 35 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter, für Schutzleiter1,5 - 25 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter1.5 - 25 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter1.5 - 25 mm²
-
Anschluss-/SteckertypSchraubanschluss
-
Anzahl der Anschlüsse1
Normen
-
Typ des ÜberspannungsschutzgerätsT2
Frequenz
-
Frequenz50 - 60 Hz
Installation, Montage
-
Nominales Drehmoment3 - 4,5 Nm
-
Geeignet für InnenbereichJa
Architektur
-
Polart4P
-
Position NeutralleiterRechts
Konfiguration
-
Mit integrierter SicherungNein
Konnektivität
-
MontageartHutschiene
-
AnschlussartSchraubanschluss
Bedienelemente und Anzeigen
-
Mit KontrollleuchteJa
Funktionen
-
Netzform sonstigeJa
Sicherung
-
SicherungscharakteristikgG
Nur für den internen Gebrauch
-
Anzahl der halben Platzeinheiten von 17,5 mm8
-
StandardIEC/EN 61643-11
Spezifische Identifikationsattribute für Protection
-
Filter ProdukttypSPD
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt SPB413
Überspannungsableiter T2 4P 40kA TT/TNS Defektanzeige
PDF -
Montageanleitung
Montageanleitung International 2022-06-14
PDF996,26 kB -
Tipps
22AT0006MC_Ueberspannungsschutz_2022_04_WEB
Ein Muss für die sichere Elektroinstallation
PDF376,55 kB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-US 2026-07-15
PDF333,47 kB
Mehr Downloads