
Modul T°C für SM103E SM205
EAN
3250615632050
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H67
Preis
300,57 €
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
Einsatzbedingungen
-
Betriebstemperatur-10 - 55 °C
-
Lager-/Transporttemperatur-20 - 80 °C
Sicherheit
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
Spannung
-
Isolationsspannung Ui4000 V
Abmessungen
-
Höhe84 mm
-
Breite21 mm
-
Tiefe36 mm
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Montageanleitung
Betriebsanleitung für SM205 - Modul T°C für SM103E (DE-PT-EN-IT-FR-ES-NL, Stand: 01.2012)
Montageanleitung en-GB, es-ES, fi-FI, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01
PDF281,27 kB -
Technischer Anhang (Einzelprodukt)
Verlustleistungsdatenblatt
Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2021-10-20
PDF847,80 kB
Mehr Downloads
Ausschreibungstext
Modul T°C für SM103E
Modul T °C für das Multifunktionsmessgerät SM103E. Mit diesem Modul können 4 Temperaturanzeigen dargestellt werden (intern und 3 Temperatursonden). Temperaturbereich von -20 °C bis 150 °C.
IP-Klasse (Ingress Protection): IP20
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : SM205
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Modul T °C für das Multifunktionsmessgerät SM103E. Mit diesem Modul können 4 Temperaturanzeigen dargestellt werden (intern und 3 Temperatursonden). Temperaturbereich von -20 °C bis 150 °C.
IP-Klasse (Ingress Protection): IP20
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : SM205
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.