The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ener­gie­mo­ni­to­ring
    • Ener­gie­zäh­lung und -moni­to­ring
    • SM205
    EAN
    3250615632050
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H67
    • Multi­funk­ti­ons­mess­ge­räte
    • Ener­gie­zäh­lung und -moni­to­ring
    • Mehr sehen

    Modul T°C für SM103E SM205

    Preis
    € 327,54
    / Stück *
    € 327,54
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Modul T°C für SM103E

    SM205

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -10 - 55 °C
    • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
      -20 - 80 °C
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Span­nung
    • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
      4000 V
    Abmes­sungen
    • Höhe
      84 mm
    • Breite
      21 mm
    • Tiefe
      36 mm

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration SM205
    PDF
    RoHS Report SM205
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild SM205 | Hager Deutschland

      Produktbild SM205

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt SM205 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt SM205

      Modul T°C für SM103E

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Betriebsanleitung für SM205 - Modul T°C für SM103E (DE-PT-EN-IT-FR-ES-NL, Stand: 01.2012) | Hager Deutschland

      Betriebsanleitung für SM205 - Modul T°C für SM103E (DE-PT-EN-IT-FR-ES-NL, Stand: 01.2012)

      Montageanleitung en-GB, es-ES, fi-FI, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      PDF
      281,27 kB
    • Technischer Anhang (Einzelprodukt)

      Bild Verlustleistungsdatenblatt | Hager Deutschland

      Verlustleistungsdatenblatt

      Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2021-10-20

      PDF
      847,80 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      ECA180D - Energiezähler 1phasig, direkt 80A, 2M, AGARDIO, MID
      ECA180D
      Energiezähler 1phasig, direkt 80A, 2M, AGARDIO, MID
      Preis
      € 275,21
      / Stück *
      € 275,21
      / Stück *
    • 2
      ECR300C - Energiezähler 3phasig für Wandlerverhältnis 1A oder 5A, 4M, MODBUS, MID
      ECR300C
      Energiezähler 3phasig für Wandlerverhältnis 1A oder 5A, 4M, MODBUS, MID
      Preis
      € 471,07
      / Stück *
      € 471,07
      / Stück *
    • 3
      ECA300C - Energiezähler 3phasig für Wandlerverhältnis 1A oder 5A, 4M, AGARDIO, MID
      ECA300C
      Energiezähler 3phasig für Wandlerverhältnis 1A oder 5A, 4M, AGARDIO, MID
      Preis
      € 500,35
      / Stück *
      € 500,35
      / Stück *
    • 4
      SM211 - Modul RS485 Jbus/Modbus für SM103E
      SM211
      Modul RS485 Jbus/Modbus für SM103E
      Preis
      € 266,47
      / Stück *
      € 266,47
      / Stück *
    • 5
      ECR180D - Energiezähler 1phasig, direkt 80A, 2M, MODBUS, MID
      ECR180D
      Energiezähler 1phasig, direkt 80A, 2M, MODBUS, MID
      Preis
      € 275,21
      / Stück *
      € 275,21
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Modul T°C für SM103E

    Modul T °C für das Multifunktionsmessgerät SM103E. Mit diesem Modul können 4 Temperaturanzeigen dargestellt werden (intern und 3 Temperatursonden). Temperaturbereich von -20 °C bis 150 °C.

    IP-Klasse (Ingress Protection): IP20

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : SM205
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf