Dieses Oberteil im edlen Sucupira-Dekor vereint hochwertige Optik mit ökologischem Anspruch. Für Sockelleistenkanal-Unterteil 20x80 mm ausgelegt.
EAN
4012740895033
Marke
Hager
VPE
18 m
Preisgruppe
T10
Recy30% Sockelleistenkanal-Oberteil PVC zu SL 20x80mm Dekor Sucupira SL200802D6
Preis
€ 13,64
/ m
*
Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
SL200801
Sockelleistenkanal-Unterteil, PVC Recyclat 30% zu SL 20x80mm, 3 Kammern, schwarz
€ 7,79/ m
Optionales Zubehör
-
Geräteträger-Technikteil für Sockelleistenkanal 5 Produkte verfügbar -
Leitungsführungskanal 1 Produkte verfügbar -
Geräteträger für Sockelleistenkanal 6 Produkte verfügbar -
Übergangsstück/Anschlussstück für Sockelleistenkanal 4 Produkte verfügbar -
Zubehör/Ersatzteile für Geräteeinbaukanal 1 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Höhe80 mm
-
Breite20 mm
-
Länge2000 mm
Werkstoff
-
WerkstoffPolyvinylchlorid (PVC)
-
FarbeSucupira
-
OberflächeFoliert
-
Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts)30 %
Ausstattung
-
Mit TeppichleisteNein
-
Mit SchutzfolieJa
Einsatzbedingungen
-
Betriebstemperatur5 - 60 °C
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt SL200802D6
Recy30% Sockelleistenkanal-Oberteil PVC zu SL 20x80mm Dekor Sucupira
PDF -
Technische Broschüre
Technische Broschüre de-AT 2026-09-10
PDF9,22 MB -
Tools & Software
Cable Management Revit Plugin
MSI50,17 MB -
Produktlizenz
Produktlizenz_NF004_1078_SL
Produktlizenz International 2021-02-12
PDF1,08 MB
Mehr Downloads