Sockelleistenkanal-Oberteil für LED-Einbau PVC zu SL 20x80mm Dekor Aluminium SL2008025D1
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Optionales Zubehör
-
Geräteträger für Sockelleistenkanal 4 Produkte verfügbar -
Leitungsführungskanal 1 Produkte verfügbar -
Geräteträger-Technikteil für Sockelleistenkanal 2 Produkte verfügbar -
Trafo für NV-Lichtsystem/NV-Halogenlampe 2 Produkte verfügbar -
Zubehör/Ersatzteile für Geräteeinbaukanal 1 Produkte verfügbar -
Geräteträger-Schürze für Sockelleistenkanal 2 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Höhe80 mm
-
Breite20 mm
-
Länge2000 mm
-
WerkstoffPolyvinylchlorid (PVC)
-
FarbeAluminium
-
Oberteil mit DichtlippeOhne Dichtlippe
-
Mit TeppichleisteNein
-
Mit SchutzfolieJa
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP40
-
Stoßfestigkeit IKIK07
-
Betriebstemperatur5 - 60 °C
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt SL2008025D1
Sockelleistenkanal-Oberteil für LED-Einbau PVC zu SL 20x80mm Dekor Aluminium
PDF -
Technische Broschüre
Technische Broschüre de-AT 2026-09-10
PDF9,22 MB -
Tools & Software
Cable Management Revit Plugin
MSI50,17 MB -
Produktlizenz
Produktlizenz_NF004_1078_SL
Produktlizenz International 2021-02-12
PDF1,08 MB
Ausschreibungstext
Kanaloberteil mit opakem (milchigen) Bereich für LED-Effektbeleuchtung zum Aufrasten auf das Sockelleistenkanal-Unterteil.
Höhe: 80 mm
Breite: 20 mm
Länge: 2000 mm
Werkstoff: Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei: Nein
Farbe: Aluminium
Oberteil mit Dichtlippe: Ohne Dichtlippe
Mit Teppichleiste: Nein
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : SL2008025D1
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...