Das Kanaloberteil für Sockelleistenkanal SL 20x80mm in Verkehrsweiß besteht aus PVC und ist gemäß DIN EN 50085-1 zertifiziert. Es verfügt über einer Weichlippe, die Wand- und Bodenunebenheiten effektiv kaschieren. Das überdeckende Profil wird einfach auf das Unterteil aufgerastet, was eine schnelle und saubere Installation ermöglicht. Ideal für den Einsatz als Geräteeinbaukanal in Wohn- und Büroumgebungen.
EAN
4012740017961
Marke
Hager
VPE
24 m
Preisgruppe
T10
Sockelleistenkanal-Oberteil mit Weichlippe PVC zu SL 20x80mm verkehrsweiß SL20080219016
Preis
€ 10,39
/ m
*
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
SL200801
Sockelleistenkanal-Unterteil, PVC Recyclat 30% zu SL 20x80mm, 3 Kammern, schwarz
€ 7,79/ m
Optionales Zubehör
-
Zubehör/Ersatzteile für Geräteeinbaukanal 1 Produkte verfügbar -
Geräteträger-Schürze für Sockelleistenkanal 1 Produkte verfügbar -
Inneneck für Sockelleistenkanal 1 Produkte verfügbar -
Außeneck für Sockelleistenkanal 1 Produkte verfügbar -
Endstück für Sockelleistenkanal 1 Produkte verfügbar -
Übergangsstück/Anschlussstück für Sockelleistenkanal 2 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Höhe80 mm
-
Breite20 mm
-
Länge2000 mm
Werkstoff
-
WerkstoffPolyvinylchlorid (PVC)
-
FarbeVerkehrsweiß
-
RAL Nummer9016
Abdeckung, Tür
-
Oberteil mit DichtlippeDichtlippe Richtung Wand/Boden
Ausstattung
-
Mit TeppichleisteNein
-
Mit SchutzfolieJa
Sicherheit
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP40
-
Stoßfestigkeit IKIK07
Einsatzbedingungen
-
Betriebstemperatur5 - 60 °C
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
Mehr Downloads
Ausschreibungstext
Sockelleistenkanal-Oberteil mit Weichlippe PVC zu SL 20x80mm verkehrsweiß
Kanaloberteil mit zwei Weichlippen zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Überdeckendes Oberteil-Profil mit Weichlippen zur Kaschierung von Wand-/Bodenunebenheiten zum Aufrasten auf das Unterteil.
Höhe: 80 mm
Breite: 20 mm
Länge: 2000 mm
Werkstoff: Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei: Nein
Farbe: Verkehrsweiß
RAL Nummer: 9016
Oberteil mit Dichtlippe: Dichtlippe Richtung Wand/Boden
Mit Teppichleiste: Nein
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : SL20080219016
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kanaloberteil mit zwei Weichlippen zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Überdeckendes Oberteil-Profil mit Weichlippen zur Kaschierung von Wand-/Bodenunebenheiten zum Aufrasten auf das Unterteil.
Höhe: 80 mm
Breite: 20 mm
Länge: 2000 mm
Werkstoff: Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei: Nein
Farbe: Verkehrsweiß
RAL Nummer: 9016
Oberteil mit Dichtlippe: Dichtlippe Richtung Wand/Boden
Mit Teppichleiste: Nein
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : SL20080219016
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Kopiert!