The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Reihen­ein­bau­ge­räte
    • Schalt- und Melde­ge­räte, Licht- und Zeitsteu­e­rung
    • Schal­ter, Taster und LED Leucht­melder
    • SBM225
    EAN
    3250615511768
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H45
    • Schal­ter, Taster und LED Leucht­melder

    Ausschalter 25A 1 Schließer + Neutral 250V AC mit Leuchtmelder 1PLE SBM225

    Preis
    € 40,41
    / Stück *
    € 40,41
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Ausschalter 25A 1 Schließer + Neutral 250V AC mit Leuchtmelder 1PLE

    SBM225

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Zusatz­ein­rich­tung für Reihen­ein­bau­ge­räte 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Zusatz­ein­rich­tung für Reihen­ein­bau­ge­räte
    • ESC080

      Hilfsschalter 6A 1 Schließer und 1 Öffner 230V

      € 20,90  / Stück*

    Technische Merkmale

    Archi­tektur
    • Polan­zahl
      2
    • Steu­er-/­Be­dienele­ment
      Ausschalter mit Kontroll­leuchte
    • Polart
      2P
    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      25 A
    • Strom­belast­bar­keit bei AC21 in Kate­gorie A
      25 A
    • Strom­belast­bar­keit bei AC21 in Kate­gorie B
      25 A
    • Strom­belast­bar­keit bei AC22 in Kate­gorie A
      25 A
    • Strom­belast­bar­keit bei AC22 in Kate­gorie B
      25 A
    • Einschalt­ver­mögen Kurz­schluss­strom Icm bei 240 V AC nach IEC 60947-3
      0,52 kA
    • Nenn­strom für kurze Zeit Icw 1s IEC 60947
      0,37 kA
    • Bedingter Kurz­schluss­strom Inc mit Siche­rung in Reihe laut IEC/EN 60669-2-4
      3000A/50A gG
    Instal­la­tion, Montage
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment
      1,80 - 1,80 Nm
    • Geeignet für Aussen­be­reich
      Nein
    • Typ untere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
      Schrau­b­an­schluss
    Span­nung
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      230 - 230 V
    • Versor­gungs­span­nungsart
      AC
    • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
      440 V
    • Stoß­span­nungs­fes­tig­keit Uimp
      4000 V
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      1
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Abmes­sungen
    • Höhe
      83 mm
    • Breite
      17,50 mm
    • Tiefe
      68 mm
    Ausstat­tung
    • Anzahl Schlie­ßer­kon­takte
      2
    • Anzahl Öffner­kon­takte
      0
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -20 - 70 °C
    • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
      -40 - 80 °C
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
      1.5 - 10 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      1.5 - 16 mm²
    Belast­bar­keit
    • Gerä­te­le­bens­dauer, mecha­ni­sche Schaltspiele
      200000
    • Elek­tri­sche Lebens­dauer bei Nenn­last in AC21
      25000
    • Elek­tri­sche Lebens­dauer bei Nenn­last in AC22
      25000
    Leis­tung
    • Leis­tungs­ab­gabe bei IN
      1,80 W
    • Verlust­leis­tung pro Pol
      0,90 W
    Beleuch­tung
    • Art der Lampe
      LED
    Konnek­ti­vität
    • Ausrich­tung untere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
      Verscho­bene Klemme
    • Ausrich­tung obere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
      Verscho­bene Klemme
    Kompa­ti­bi­lität
    • Geeignet für DIN Schiene
      Ja

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - 2-pole, 63A Modular Switch (English)
    PDF
    2,89 MB
    REACH declaration SBM225
    PDF
    RoHS Report SBM225
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild SBM225 | Hager Deutschland

      Produktbild SBM225

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt SBM225 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt SBM225

      Ausschalter 25A 1 Schließer + Neutral 250V AC mit Leuchtmelder 1PLE

      PDF
    • Technischer Anhang (Einzelprodukt)

      Bild Verlustleistungsdatenblatt | Hager Deutschland

      Verlustleistungsdatenblatt

      Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2021-10-20

      PDF
      847,80 kB
    • Produktlizenz

      Bild Licence for NETHERLANDS | Hager Deutschland

      Licence for NETHERLANDS

      Produktlizenz International 2024-08-09

      PDF
      2,53 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2022-11-28

      PDF
      931,94 kB
      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2022-01-31

      PDF
      311,88 kB
      Bild Konformitätserklärung en-US 2026-07-14 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-US 2026-07-14

      PDF
      322,30 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      SVN132 - LED Leuchtmelder rot 12 + 48V AC + DC 1PLE
      SVN132
      LED Leuchtmelder rot 12 + 48V AC + DC 1PLE
      Preis
      € 22,30
      / Stück *
      € 22,30
      / Stück *
    • 2
      SBN163 - Ausschalter 1 polig 63A
      SBN163
      Ausschalter 1 polig 63A
      Preis
      € 31,29
      / Stück *
      € 31,29
      / Stück *
    • 3
      SBN140 - Ausschalter 40A 1 Schließer 230V AC 1PLE
      SBN140
      Ausschalter 40A 1 Schließer 230V AC 1PLE
      Preis
      € 24,69
      / Stück *
      € 24,69
      / Stück *
    • 4
      SBN263 - Ausschalter 63A 2 Schließer 400V AC 2PLE
      SBN263
      Ausschalter 63A 2 Schließer 400V AC 2PLE
      Preis
      € 48,63
      / Stück *
      € 48,63
      / Stück *
    • 5
      SVN331 - Taster 16A 2 Schließer 230V AC 1PLE
      SVN331
      Taster 16A 2 Schließer 230V AC 1PLE
      Preis
      € 29,76
      / Stück *
      € 29,76
      / Stück *
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf