The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Türkom­mu­ni­ka­tion
    • IP über 2Draht-­Technik
    • intercom - Innen­sta­ti­onen und Zubehör
    • RTQ680X
    EAN
    3250610141472
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    • intercom - Innen­sta­ti­onen und Zubehör

    Tischkonsole für Innenstation intercom view mit Anschlusskabel, schwarz RTQ680X

    Mehr Informationen zu diesem Produkt finden Sie auf der Website unseres Vertriebspartners Siblik.
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Tischkonsole für Innenstation intercom view mit Anschlusskabel, schwarz

    RTQ680X

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Unverzichtbares Zubehör

    Previous
    Previous
    RTQ600X
    RTQ600X
    Innenstation video, IP über 2-Draht, Freisprechen, intercom view, ws
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    RTQ601X
    RTQ601X
    Innenstation video, IP über 2-Draht, Freisprechen, intercom view, sw
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 2 Produkte verfügbar

    Passend zu

    • RTQ600X

      Innenstation video, IP über 2-Draht, Freisprechen, intercom view, ws

      € 0,00  / *
    • RTQ601X

      Innenstation video, IP über 2-Draht, Freisprechen, intercom view, sw

      € 0,00  / *

    Technische Merkmale

    Werk­stoff
    • Farbe
      Schwarz
    • Glanz­grad
      Matt
    Instal­la­tion, Montage
    • Einbau-/­An­schlus­sort
      Freistehend
    Kabel
    • Länge des Anschluss­ka­bels
      3 m
    Gewicht
    • Gewicht
      200 g
    Abmes­sungen
    • Höhe
      115 mm
    • Breite
      124 mm
    • Tiefe
      90 mm

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration RTQ680X
    PDF
    RoHS Report RTQ680X
    PDF
    PEP - Table console, intercom, black (English )
    PDF
    404,15 kB

    Downloads

    • Produktbild

      Bild RTQ680X | Hager Deutschland

      Produktbild RTQ680X

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt RTQ680X | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt RTQ680X

      Tischkonsole für Innenstation intercom view mit Anschlusskabel, schwarz

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild Bedienungsanleitung de-DE, en-GB, fr-FR, it-IT 2026-04-30 | Hager Deutschland

      Bedienungsanleitung de-DE, en-GB, fr-FR, it-IT 2026-04-30

      PDF
      313,32 kB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-05-12 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-05-12

      PDF
      429,24 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      4
    • 1
      RTQ640X - Innenstation audio, IP über 2-Draht, mit Handhörer, intercom speak, weiß
      RTQ640X
      Innenstation audio, IP über 2-Draht, mit Handhörer, intercom speak, weiß
    • 2
      RTQ620X - Innenstation audio, IP über 2-Draht, Freisprechen, intercom speak, weiß
      RTQ620X
      Innenstation audio, IP über 2-Draht, Freisprechen, intercom speak, weiß
    • 3
      RTQ600X - Innenstation video, IP über 2-Draht, Freisprechen, intercom view, ws
      RTQ600X
      Innenstation video, IP über 2-Draht, Freisprechen, intercom view, ws
    • 4
      RTQ601X - Innenstation video, IP über 2-Draht, Freisprechen, intercom view, sw
      RTQ601X
      Innenstation video, IP über 2-Draht, Freisprechen, intercom view, sw
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf