Das Rangierkanal-Abdeckprofil aus PVC, passend für Rangierkanäle der Größe 150x110mm, ist ideal für den nahtlosen Übergang zwischen Installationskanälen und Verteilerschränken. Es verfügt über Stecknasen, die eine einfache Montage am Profilhalter und der Rückwand ermöglichen. Die integrierten Sollbruchstellen unterstützen das Ausklinken für Kanaltiefen von 40, 50 und 60 mm, was eine flexible Anpassung an verschiedene Installationsbedingungen erlaubt.
EAN
4012740863988
Marke
Hager
VPE
16 m
Preisgruppe
T45
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Montagehalterung für RK-Abdeckung 1 Produkte verfügbar -
Endstück für Leitungsführungskanal 1 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 1 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Höhe110 mm
-
Breite150 mm
-
Länge2000 mm
Werkstoff
-
WerkstoffPolyvinylchlorid (PVC)
-
OberflächeUnbehandelt
-
FarbeReinweiß
-
RAL Nummer9010
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
Mehr Downloads
Ausschreibungstext
Rangierkanal-Abdeckprofil aus PVC zu RK 150x110mm reinweiß
Elektro-Installationskanal-System Rangierkanal RK aus Kunststoff als Übergang zwischen verlegten Leitungen oder Installationskanälen und Verteilerschränke. Rangierkanalprofil mit Stecknasen für Profilhalter und Rückwand sowie Sollbruchstellen zum Ausklinken für Installationskanäle für Tiefe 40, 50 und 60 mm.
Höhe: 110 mm
Breite: 150 mm
Werkstoff: Polyvinylchlorid (PVC)
Oberfläche: Unbehandelt
Farbe: Reinweiß
RAL Nummer: 9010
Halogenfrei: Nein
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : RK1509010
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Elektro-Installationskanal-System Rangierkanal RK aus Kunststoff als Übergang zwischen verlegten Leitungen oder Installationskanälen und Verteilerschränke. Rangierkanalprofil mit Stecknasen für Profilhalter und Rückwand sowie Sollbruchstellen zum Ausklinken für Installationskanäle für Tiefe 40, 50 und 60 mm.
Höhe: 110 mm
Breite: 150 mm
Werkstoff: Polyvinylchlorid (PVC)
Oberfläche: Unbehandelt
Farbe: Reinweiß
RAL Nummer: 9010
Halogenfrei: Nein
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : RK1509010
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Kopiert!